Code
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 648
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
100-160
Kusovník
0006087282/02629
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Jednostupňové, nízkotlaké odstředivé čerpadlo s axiálním nasáváním, namontované na základové desce. Standardní provedení s vyjímatelnou spojkou.
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Jednostupňové odstředivé čerpadlo jako čerpadlo se základovou deskou dle EN 733, s axiálním sacím hrdlem a radiálním výtlačným hrdlem, pro ustavení na základ. Čerpadlo s podpěrnou nohou a přírubou připojeným držákem ložiska, spojkou, ochranným krytem spojky a motorem namontovaným na společné základové desce. Motor IEC se 3 termistorovými snímači teploty. Těsnění hřídele prostřednictvím mechanické ucpávky se shrnovacím měchem nezávislé na směru otáčení. Těleso z šedé litiny, hřídel z nerezové oceli, oběžné kolo z šedé litiny. Sériový kataforézní povlak všech litých komponent dotýkajících se média. Varianty spojek: *Vyjímatelná spojka (standardní) *Elastická spojka (varianta P5, nižší cena) Varianty oběžného kola (za příplatek): *Bronz *Nerezová ocel OZNÁMENÍ Elastická spojka neobsahuje distanční vložku. Vyjímatelná spojka je elastická spojka s distanční vložkou. Distanční vložka snižuje náklady na údržbu. Díky ní se při výměně mechanické ucpávky neprovádí další seřízení motoru.
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010076
MECHANICAL_SEAL
Mechanická ucpávka
SPACER_COUPLING
Vyjímatelná spojka
EF023038
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
EF011652
Oběžné kolo
EF024149
Oběžné kolo
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000992
Max. dopravní výška
0 m
EF000991
Max. discharge flow
0 m³/h
EF020449
Max. operating pressure
16.0 bar
EF003701
Elektrické připojení
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
V
EF000351
Počet fází
3.000
EF005455
Kmitočet
50 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
0 A
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
regulace v pevně stanovených krocích
EF015266
Communication
None
EF007178
Radio standard Bluetooth
žádný
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
žádný
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
žádný
EF016385
Radio standard 5G
žádný
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
ne
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
ne
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
ano
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
ne
EF016390
Interface pulse counter
ne
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
ne
EF007312
With communication interface RS-232
ne
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
ne
EF003055
Supporting protocol for KNX
ne
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
ne
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
ne
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
ne
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
Flange;DN125-PN16-EN1092-2
EF025117
Průměr, připojení přítoku
DN 125
EF025503
Průměr, připojení přítoku
0 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Připojení 2
Flange;DN100-PN16-EN1092-2
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
DN 100
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
100 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Flange shape
Příruba
EF005474
Třída krytí (IP)
IP55
EF020246
Zesílené chlazení motoru
0
EF023094
Výška strany sání
300.0 mm
EF023095
Výška výtlačné strany
580.0 mm
EF023099
Délka středu přípojky výtlaku / přípojky sání
125.0 mm
EF023096
Délka čerpadla
mm
EF023097
Délka základové desky
mm
EF023098
Šířka základové desky
mm
EF023102
Vzdálenost středu tlakové příruby
280.0 mm
EF004663
Chráněno proti výbuchu
0
EF014908
Standard motor
Asynchronní
EF014979
Energetická třída motoru
IE3
EF000167
Hmotnost
0 kg
EF009598
Druh startéru motoru
EF008234
Provedení ochrany motoru
PTC
EF023100
Šířka čerpadla na straně 1
134.6 mm
EF023101
Šířka čerpadla na straně 2
186.6 mm
A1
Angle to first bolt hole
22.50 °
A2
Angle to first bolt hole
22.50 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
26.00 mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
24.00 mm
D21
Diameter bolt hole
19.00 mm
D22
Diameter bolt hole
19.00 mm
D1
Outer diameter of flange
250 mm
D2
Outer diameter of flange
220 mm
DN1
Nominal inner diameter
125.00 mm
DN2
Nominal inner diameter
100.00 mm
DO1
Outer pipe diameter connection
132.00 mm
DO2
Outer pipe diameter connection
106.00 mm
F1
Thickness sealing edge
3.00 mm
F2
Thickness sealing edge
3.00 mm
K1
Pitch circle
210.00 mm
K2
Pitch circle
180.00 mm
N1
Number of bolt holes
8.00
N2
Number of bolt holes
8.00
D41
Diameter sealing edge
184.00 mm
D42
Diameter sealing edge
156.00 mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DM
Diameter motor
mm
H1
Výška strany sání
300.00 mm
H2
Thickness foundation plate
100.00 mm
HD
Diameter pump housing
321.20 mm
L1
Connection length
125.00 mm
L2
Connection length
280.00 mm
LE1
Length pump housing
120.00 mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LE8
Délka základové desky
mm
LE9
Length 9
90.00 mm
LE10
Šířka základové desky
mm
Z1
Working length
125.00 mm
Z2
Working length
280.00 mm
B8
Dimensions
mm
B9
Dimensions
360.000 mm
DIAMF
Dimensions
194 mm
DIAMG
Dimensions
246.00 mm
F
Dimensions
470.00 mm
G
Dimensions
mm
H8
Dimensions
mm
HH
Dimensions
mm
L8
Dimensions
mm
L9
Dimensions
mm
LM
Dimensions
mm
M1
Dimensions
160.00 mm
R1
Dimensions
50.00 mm
L20
Dimensions
mm
IFrame
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model