Code
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 648
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
100-160
Lista de materiales
0006087282/02629
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010076
MECHANICAL_SEAL
Cierre mecánico
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000992
Altura máxima de elevación
0 m
EF000991
Flujo volumétrico máximo
0 m³/h
EF020449
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
EF003701
Conexión eléctrica
EF000536
Longitud de cable
0 mm
EF003977
Tensión nominal
V
EF000351
Número de fases
3.000
EF005455
Frecuencia
50 Hz
EF000001
Corriente nominal
0 A
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
F
EF001642
Número de revoluciones
1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
0
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
regulado en pasos fijos
EF015266
Communication
None
EF007178
Estándar inalámbrico Bluetooth
no
EF007179
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
no
EF016383
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
no
EF016385
Radio standard 5G
no
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
no
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
no
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
no
EF016390
Interface pulse counter
no
EF003626
Contacto de conmutación sin potencial
0
EF007314
Con interfaz de comunicación RD 485
no
EF007312
Con interfaz de comunicación RD 232
no
EF007521
Soporta el protocolo Ethernet/IP
no
EF003055
Soporta el protocolo EIB
no
EF003052
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
EF007525
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
no
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
no
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
no
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flange;DN125-PN16-EN1092-2
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 125
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexión 2
Flange;DN100-PN16-EN1092-2
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 100
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
100 mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma de la brida
Brida
EF005474
Clase de protección (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
Altura lado de aspiración
300.0 mm
EF023095
Altura lado de impulsión
580.0 mm
EF023099
Longitud presión central/aspiración
125.0 mm
EF023096
Longitud de la bomba
mm
EF023097
Longitud de placa base
mm
EF023098
Ancho de placa base
mm
EF023102
Distancia entre centros de la brida de presión
280.0 mm
EF004663
Protección contra explosiones
0
EF014908
Standard motor
Asincrónico
EF014979
Clase de eficiencia energética del motor
IE3
EF000167
Peso
0 kg
EF009598
Tipo de arrancador de motor
EF008234
Ejecución de la protección del motor
PTC
EF023100
Ancho bomba lado 1
134.6 mm
EF023101
Ancho bomba lado 2
186.6 mm
A1
Ángulo de la primera perforación
22.50 °
A2
Ángulo de la primera perforación
22.50 °
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
26.00 mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
24.00 mm
D21
Diámetro agujero para perno
19.00 mm
D22
Diámetro agujero para perno
19.00 mm
D1
Diámetro exterior de la brida
250 mm
D2
Diámetro exterior de la brida
220 mm
DN1
Diámetro interior nominal
125.00 mm
DN2
Diámetro interior nominal
100.00 mm
DO1
Diámetro exterior de la toma
132.00 mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
106.00 mm
F1
Grosor del canto de la junta
3.00 mm
F2
Grosor del canto de la junta
3.00 mm
K1
Círculo graduado
210.00 mm
K2
Círculo graduado
180.00 mm
N1
Número de agujeros para tornillos
8.00
N2
Número de agujeros para tornillos
8.00
D41
Diámetro del canto de la junta
184.00 mm
D42
Diámetro del canto de la junta
156.00 mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DM
Diameter motor
mm
H1
Altura lado de aspiración
300.00 mm
H2
Thickness foundation plate
100.00 mm
HD
Dimensiones
321.20 mm
L1
Connection length
125.00 mm
L2
Connection length
280.00 mm
LE1
Length pump housing
120.00 mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LE8
Longitud de placa base
mm
LE9
Length 9
90.00 mm
LE10
Ancho de placa base
mm
Z1
Longitud de trabajo
125.00 mm
Z2
Longitud de trabajo
280.00 mm
B8
Dimensiones
mm
B9
Dimensiones
360.000 mm
DIAMF
Dimensiones
194 mm
DIAMG
Dimensiones
246.00 mm
F
Dimensiones
470.00 mm
G
Dimensiones
mm
H8
Dimensiones
mm
HH
Dimensiones
mm
L8
Dimensiones
mm
L9
Dimensiones
mm
LM
Dimensiones
mm
M1
Dimensiones
160.00 mm
R1
Dimensiones
50.00 mm
L20
Dimensiones
mm
IFrame
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD