Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL GLOBAL
Beschreibung
ABA Zirkulationsventil Sanha, Rotguss - ABA System-Zirkulationsventil Sanha
Stückliste
71468.015.2
PREVIEW
SA010ID04
Herstellername
ABA BEUL GmbH
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA700ID04
Armaturentyp
automatisches Regulierventil
SA100ID04
Armaturenart
Regulierarmaturen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
ABA System-Zirkulationsventil (Pressanschluss) Gehäusewerkstoff Rotguss Sanha DN15
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Pressanschluss
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Rotguss
SA700ID06
kvs-Wert
1.30 m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
90 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck
16 bar
SA700ID15
Voreinstellbar/Einsatz
Ja
SA700ID23
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
SA700ID30
Produktname
SA700ID32
Nennmaß
15
SA700ID34
Nenndruck
16
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
4 °C
INFO
Zertifikat Info
Link zum Zertifikat
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models