Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA Aufputz-Absperrkombination, G2 koaxial, Rotguss - Absperrkombinationfür Wasserzähler G2“ koaxial
Stückliste
71623.106.2
PREVIEW
SA010ID04
Herstellername
ABA BEUL GmbH
SA810ID03
Bestell-Nummer
71623.106.2
SA810ID04
DataNorm-Nummer
71623.106.2
SA810ID06
GTIN-Nummer
4042816415049
SA810ID10
Beschreibungstext
ABA Aufputz-Absperrkombination für WZ G 2 koaxial
SA700ID04
Armaturentyp
Zähleinrichtungen
SA100ID04
Armaturenart
Mess- und Zähleinrichtungen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
ABA Aufputz-Absperrkombination für Wasserzähler, G 2 koaxial Gehäusewerkstoff Rotguss
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Innengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Rotguss
SA700ID06
kvs-Wert
2.50 m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
90 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck
16 bar
SA700ID30
Produktname
ABA Aufputz-Absperrkombination für WZ G 2 koaxial
SA700ID32
Nennmaß
20
SA700ID34
Nenndruck
16
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
4 °C
INFO
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20220810
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models