Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHELL
Beschreibung
Duschpaneel - LINUS INOX DP-C-T-H
Stückliste
008462899
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
Duschpaneel LINUS Inox
SA700ID30
Produktbeschreibung
Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T, Handbrause, Brausestange, Edelstahl
SA810ID10
Beschreibungstext
Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H, Mischwasser, Thermostat, Elektronisch, Selbstschluss, 2 RFV, 2 Vorfilter, Handbrause, verstellbar, Anschlussschlauch, Brausestange, 2x DN 15 G 1/2 AG, B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm, Edelstahl gebürstet
SA810ID03
Bestell-Nummer
008462899
SA810ID06
GTIN - Nummer
4021163168273
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
LONGDESC
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H Mischwasser, ThermoProtect Thermostat Aus hochwertigem Edelstahl Werkstoff 1.4404 mit gebürsteter Oberfläche. Integrierte SCHELL Duscharmatur. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben. Lieferumfang Elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65 ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung Magnetventil 6 V 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) 2 Vorfilter Handbrause, 3-fach verstellbar und Anschlussschlauch Brausestange Anschlusszubehör mit Vorabsperrung(en) Befestigungsmaterial für Wandmontage Technische Daten Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer) Manuelle Programmierung (Aus / Ein) Max. Laufzeit (1 - 950 s) Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h) Betätigungssperrzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min) Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung Max. Laufzeit (10 - 360 s in 10 Programmstufen, Werkseinstellung 20 s) Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h) Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar Max. Ruhedruck: 8 bar Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig Werkstoff: Betätigung Messing; Gehäuse Edelstahl 1.4404; Verrohrung Kunststoff konform TrinkwV; Wasserstrecke Messing konform TrinkwV Oberfläche: Betätigung chrom; Gehäuse Edelstahl gebürstet Abmessungen: B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm Länge Brauseschlauch: 1500 mm Länge Brausestange: 678 mm Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG Zertifikate: Belgaqua - 008462899
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/008462899
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
SA350ID03
Einbausituation
Trinkwasser warm u. kalt PWH, PWC
SA700ID23
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
SA700ID07
zul. Betriebstemperatur
70 °C
SA700ID08
zul. Betriebsdruck
5 bar
SA700ID32
Nennmaß DN
15
SA700ID34
Nenndruck PN
10
SA700ID35
minimale Betriebstemperatur
10 °C
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
Edelstahl gebürstet
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA100ID04
Armaturtyp
Entnahmearmaturen
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen