Code
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A1527A - Porte-rouleau avec support pour téléphone portable
Nomenclature
A1527ACR
CODE
Code
A1527ACR
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
MAT
Matériel
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
A1524ACR
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Toilettenpapierhalter A1527A
SDESCR2
Description très brève 2
DIVO 1500 L16.5xH9.6xP12.2 Chromo
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: DIVO 1500 Portarotolo Prod. No.: A1527A L16.5xH9.6xP12.2 Chromo
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586777058
ARTTYPE
Type d'article
Article standard
STAT
Pays
COURANT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
9.6 cm
WIDTH
Largeur
16.5 cm
DEPTH
Profondeur
12.2 cm
WEIGHT
Poids
0.6850 kg
SER
Gamme
DIVO 1500
LINE
Ligne
Porte-papier
MOD
Modèle
A1527A
INTRACOD
Intrastat Code
74182000
FINSTRUT
Structure des finitions
Chromo
GROUP
Regroupement de produits
A1527A
IFrame
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés