Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
Air/water heat pumps
Bill of material
W20488-400
ANR
Product code
KT1
Short text
KT2
Short text 2
BILD
Image
https://www.arbonia-assets.com/v/44BrwakW/
AUSST
Tender specification
Kermi x-change dynamic pro ac 10 AW E 4-11 kW, Luft/Wasser außen, ohne ReglerKermi x-change dynamic pro ac 10 AW E 5-15 kW, Luft/Wasser außen, ohne ReglerDie leistungsgeregelte Luft/Wasser Wärmepumpe (Monoblock Ausführung) für die Außenaufstellung überzeugt durch einen sehr effizienten und flüsterleisen Betrieb. Sie dient zur Heizungs- und Trinkwassererwärmung als auch für den aktiven Kühlbetrieb durch Kreislaufumkehr. Ermöglicht wird dies durch die neueste Axialventilatortechnik inkl. Flüstermodus und einen großen Modulationsbereich des Verdichters, des Ventilators und der Ladepumpe. Der optimierte Verdampfer mit großem Lamellenabstand sorgt in Verbindung mit dem mehrfach gedämmten und 3-fach schallentkoppelten Kältekreis für geringste Schall- und Geräuschemissionen. Durch die integrierte Schwingungsentkopplung kann die Wärmepumpe direkt an das Heizsystem angeschlossen werden und der bereits in der Wärmepumpe installierte Mikroblasenabscheider und das Sicherheitsventil verringern den Installationsaufwand. Das hochwertige und sehr ansprechende Gehäuse mit robuster und witterungsbeständiger Edelstahlabdeckung sorgt mit der Farbkombination dunkelgrau DB703 / weißaluminium RAL9006 für ein sehr dezentes und modernes Erscheinungsbild.Die Wärmepumpenregelung muss separat geordert werden und kann entsprechend den Gegebenheiten vor Ort als Wandregler oder bereits im Speichersystem integriert platzsparend ausgeführt werden. Ist am Aufstellort der Wärmepumpe mit starken Windeinflüssen zu rechnen, muss für einen störungsfreien Betrieb das Verdampferschutzgitter verbaut werden.Um einen sicheren Betrieb des Wärmepumpensystems zu gewährleisten, muss im Pufferspeicher ein Einschraubheizkörper installiert werden.ErP-Produktlabel Effizienzklasse Heizung 35GradC (LT)/55GradC (MT): A+++/A+++P Design: 11 kW Netzanschluss Verdichter: ^3, 400 V,50HzNetzanschluss Regelung: ^1, 230 V,50HzMax. Vorlauftemperatur: 60 GradCEinsatzgrenze Wärmequelle Heizen: -20 GradC bis 35 GradCCOP A2/W35 (EN 14511): 4,80Nennwärmeleistung A2/W35 (EN 14511): 6,01 kWCOP A7W35 (EN14511): 5,58Nennwärmeleistung A7/W35 (EN14511): 6,46 kWCOP A7W55 (EN14511): 3,02Nennwärmeleistung A7/W55 (EN14511): 6,05 kWCOP A-7/W35 (EN 14511): 3,28Nennwärmeleistung A-7/W35 (EN 14511): 9,74 kWNennleistung Kühlbetrieb A35/W7: 9,8 kW EER: 2,7 A35/W18: 11,0 kW EER: 3,8Schallleistungspegel nach ErP (EN 12102 A7/W55-Teillast): 50,7 dB(A) / 46,2 dB(A) im AbsenkbetriebKältemittel / Füllmenge: R32 / 4,8 kg GWP675 3,24to CO2-ÄquivalentSmart Grid Ready: JaAbmessungen BxTxH (mm): 1.435x690x1.150Gewicht (kg): 205Eta(S) average: NT: 221% MT: 152% SCOP NT: 5,61 MT: 3,88Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1 1/4' mit Überwurfmutter,Volumenstrom Heizung (EN 14511) bei A7/W35 und 5 K: 1,12 m3/hBestehend aus:- Wärmepumpe zur Außenaufstellung zum Heizen und Kühlen, Trinkwassererwärmung- Entkopplungsschläuche (integriert)- Mikroblasenabscheider und Sicherheitsventil (integriert)-> Funktionsnotwendiges Zubehör: Wandregler (x-center pro), Hydrobox pro oder Speichersystem inkl. Regler (x-buffer combi pro / x-buffer flex mit Hydromodul pro)
B
Width
mm
T
Depth
680 mm
H
Height
mm
GEW
Weight with covering
kg
EINSB
Application
outside
REGL
Control
modulating
AKKF
Active cooling function
yes
LODLEVEL
LOD Level
HLBA7
Output range at A7/W35
kW
NWL7
Nominal heat output at A7/W35, 5 K
kW
ELA7
Electrical power consumption at A7/W35, 5 K
kW
LZ7
Performance number at A7/W35, 5 K
KLE35
Cooling output A7/W35, 5 K
kW
TEMEQ
Temperature range
from -20 to +35 °C
MAXVL
Max. flow temperature, between -5 °C and 20 °C fan trigger temperature (secondary circulation)
61 °C
MAXBD
Max. operating pressure: (secondary circulation)
2,4 bar
KMT
Refrigerant filling quantity
kg
NENNVER
Rated voltage compressor (heat pump)
V
MAXNENNV
Max. rated current compressor (heat pump)
A
MAXLVER
Max. capacity compressor (heat pump)
kW
Previews
3D
2D
Download CAD models