您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Code
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
AJVVF275/H1/20L + AJVS75/H1/20R
Palme
Ecklösungen
APREJO
Powered by
CAD模型選擇
{palme/eckloesung/aprejo/seitenteile_falttuer_2_teilig_asmtab.prj},{NB=AJVVF275/H1/20L + AJVS75/H1/20R +4002000Fliesenboden0-C707AVVETGRF25},{PG=Aprejo Ecklösungen},{WG=Falttür mit Seitenteil},{PL=Aprejo},{INS=Ecke},{W=V},{W2=V},{PIA=-},{E=A},{M=Fliesenboden},{B=707},{B2=707},{H=2000},{GR=GRF25},{PPATH=../../parts/aprejo/falttuer_2_teilig/falttuer_2_teilig_asmtpl.prj},{AP=20},{AG=ET},{PG1=APREJO Seitenteile},{BL=0},{D=C},{LODLEVEL=400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Palme
Description
APREJO Falttür 2-teilig mit Seitenteil - Falttür mit Seitenteil
Bill of material
AJVVF275/H1/20L + AJVS75/H1/20R
PG
Produktgruppe
Aprejo Ecklösungen
WG
Warengruppe
Falttür mit Seitenteil
PL
Produktlinie
Aprejo
INS
Einbau
Ecke
AT
Artikeltext
APREJO Vario Falttür 2-teilig ohne Fixteil Links mit Vario Seitenteil | Einbau auf Fliesenboden mit Standardmaß/Standardmaß 707 mm x 707 mm x 2000 mm
W
Wandanschluss Falttür
Vario
Zero
Vario
Zero
W2
Wandanschluss Seitenteil
Vario
Pro
Vario
Pro
PIA
PRO-Profil In oder Auf Fliese
-
-
K
Maßart Falttür
Standardmaß
K2
Maßart Seitenteil
Standardmaß
E
Anschlagsseite Tür
Links
Rechts
Links
Rechts
M
Montage
Fliesenboden
Duschwanne
Fliesenboden
Duschwanne
MFB
Info zur Montage
Breite auf Fliesenboden = Wand bis Innenkante Glas der Duschabtrennung
B
Breite links
mm
Enter value for B
Breite links
mm
cm
inch
ft
確定
B2
Breite rechts
H
Höhe
mm
Enter value for H
Höhe
mm
cm
inch
ft
確定
BN
BestellNr.
AJVVF275/H1/20L + AJVS75/H1/20R
GR
Griffe
GRF2 05 ✔
GRF2 05
AP
Auswahl 2 Profilfarben
Alusilber ✔
Alusilber
Alusilber
Aurumgold
Aurumgold
Schneeweiß glänzend
Schneeweiß glänzend
Alusilber mit PALM.care
Alusilber mit PALM.care
Schneeweiß glänzend mit PALM.care
Schneeweiß glänzend mit PALM.care
Graphitschwarz
Graphitschwarz
Cremeweiß matt
Cremeweiß matt
Perlbeige matt
Perlbeige matt
Mahagonibraun
Mahagonibraun
Rubinrot
Rubinrot
Betongrau
Betongrau
Mintgrün
Mintgrün
Arktisblau
Arktisblau
Cenit-Chrom
Cenit-Chrom
Kupfer Antique
Kupfer Antique
Anthrazit Midnight
Anthrazit Midnight
AG
Auswahl 3 Glasart
ESG transparent
ESG "grau getoent"
ESG "Mokka getoent"
ESG "Spiegelglas"
ESG "Milchglas-Effekt"
ESG mit Teilmattierung
ESG "Chinchilla"
ESG "Mastercarre"
ESG transparent in Optiwhite
ESG transparent
ESG "grau getoent"
ESG "Mokka getoent"
ESG "Spiegelglas"
ESG "Milchglas-Effekt"
ESG mit Teilmattierung
ESG "Chinchilla"
ESG "Mastercarre"
ESG transparent in Optiwhite
BL
Bodenlösung
Bodeneben ohne Schwallleiste
Mit kleiner Schwallschiene (4 mm hoch)
Mit hoher Schwallschiene (15 mm hoch)
Bodeneben ohne Schwallleiste
Mit kleiner Schwallschiene (4 mm hoch)
Mit hoher Schwallschiene (15 mm hoch)
D
Türen offen / geschlossen
Geschlossen
Offen Außen
Offen Innen
Geschlossen
Offen Außen
Offen Innen
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
IFrame
Your browser does not support iframes.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表