피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
암호
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
AJZTP275/H1/20L + AJVSP75/H1/20R
Palme
Ecklösungen
APREJO
Powered by
CAD모델 선택
{palme/eckloesung/aprejo/pendeltuer_2_teilig_mit_seitenteile_asmtab.prj},{NB=AJZTP275/H1/20L + AJVSP75/H1/20R +4007227072000Fliesenboden0-CGRF24},{PG=Aprejo Ecklösungen},{WG=Pendeltür mit Seitenteil},{PL=Aprejo},{INS=Ecke},{W=Z},{W2=V},{PIA=-},{E=A},{M=Fliesenboden},{B=722},{B2=707},{H=2000},{GR=GRF24},{PPATH=../../parts/aprejo/pendeltuer_2_teilig/pendeltuer_2_teilig_seitenteil/pendeltuer_2_teilig_asmtpl.prj},{AP=20},{AG=ET},{PG1=APREJO Seitenteile},{BL=0},{D=C},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Palme
Description
APREJO Pendeltür 2-teilig mit Seitenteil - Seitenteil
Bill of material
AJZTP275/H1/20L + AJVSP75/H1/20R
PG
Produktgruppe
Aprejo Ecklösungen
WG
Warengruppe
Pendeltür mit Seitenteil
PL
Produktlinie
Aprejo
INS
Einbau
Ecke
AT
Artikeltext
APREJO Zero Pendeltür 2-teilig ohne Fixteil Links mit Pro Seitenteil | Einbau auf Fliesenboden mit Standardmaß/Standardmaß 722 x 707 x 2000 mm
W
Wandanschluss Pendeltüren
Zero
Zero
W2
Wandanschluss Seitenteil
Vario
Pro
Vario
Pro
PIA
PRO-Profil In oder Auf Fliese
-
-
K
Maßart Pendeltüren
Standardmaß
K2
Maßart Seitenteil
Standardmaß
E
Anschlagsseite
Links
Rechts
Links
Rechts
M
Montage
Fliesenboden
Duschwanne
Fliesenboden
Duschwanne
MFB
Info zur Montage
Breite auf Fliesenboden = Wand bis Innenkante Glas der Duschabtrennung
B
Breite links
mm
값 입력 B
Breite links
mm
cm
inch
ft
확인
B2
Breite rechts
H
Höhe
mm
값 입력 H
Höhe
mm
cm
inch
ft
확인
BN
BestellNr.
AJZTP275/H1/20L + AJVSP75/H1/20R
GR
Griffe
GRF2 04 ✔
GRF2 04
GRF2 04
GRF2 01
GRF2 01
GRF2 02
GRF2 02
GRF2 03
GRF2 03
GRF2 05
GRF2 05
GRF1 01
GRF1 01
GRF1 02
GRF1 02
GRF1 03
GRF1 03
GRF1 04
GRF1 04
GRF1 05
GRF1 05
GRF1 06
GRF1 06
AP
Auswahl 2 Profilfarben
Alusilber ✔
Alusilber
Alusilber
Aurumgold
Aurumgold
Schneeweiß glänzend
Schneeweiß glänzend
Alusilber mit PALM.care
Alusilber mit PALM.care
Schneeweiß glänzend mit PALM.care
Schneeweiß glänzend mit PALM.care
Graphitschwarz
Graphitschwarz
Cremeweiß matt
Cremeweiß matt
Perlbeige matt
Perlbeige matt
Mahagonibraun
Mahagonibraun
Rubinrot
Rubinrot
Betongrau
Betongrau
Mintgrün
Mintgrün
Arktisblau
Arktisblau
Cenit-Chrom
Cenit-Chrom
Kupfer Antique
Kupfer Antique
Anthrazit Midnight
Anthrazit Midnight
AG
Auswahl 3 Glasart
ESG transparent
ESG "grau getoent"
ESG "Mokka getoent"
ESG "Spiegelglas"
ESG "Milchglas-Effekt"
ESG mit Teilmattierung
ESG "Chinchilla"
ESG "Mastercarre"
ESG transparent in Optiwhite
ESG transparent
ESG "grau getoent"
ESG "Mokka getoent"
ESG "Spiegelglas"
ESG "Milchglas-Effekt"
ESG mit Teilmattierung
ESG "Chinchilla"
ESG "Mastercarre"
ESG transparent in Optiwhite
BL
Bodenlösung
Bodeneben ohne Schwallleiste
Mit kleiner Schwallschiene (4 mm hoch)
Mit hoher Schwallschiene (15 mm hoch)
Bodeneben ohne Schwallleiste
Mit kleiner Schwallschiene (4 mm hoch)
Mit hoher Schwallschiene (15 mm hoch)
D
Türen offen / geschlossen
Geschlossen
Offen Außen
Offen Innen
Geschlossen
Offen Außen
Offen Innen
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성