Code
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
Unterputz-Urinal-Druckspüler - COMPACT II
Bill of material
011930099
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II
SA700ID30
Produktbeschreibung
Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II, Vorabsperrung, 1/2 AG
SA810ID03
Bestell-Nummer
011930099
SA810ID06
GTIN-Nummer
4021163149388
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
LONGDESC
Langtext
Concealed urinal flush valve COMPACT II Low-noise concealed flush valve. For accepting SCHELL urinal control/operating panels. Conform to DIN EN 12541. Internal isolating valve. Scope of delivery Masterbox Roughing-in housing Concealed flush valve COMPACT II, with isolating valve and sealing plug Flush-mounted cap Technical data Flow pressure: 0.8 - 5.0 bar Flush flow: 0.3 l/s Material: Housing Plastic; Waterpath Brass, conform to German drinking water regulations Connection: DN 15 G 1/2 AG Outlet: DN 15 G 1/2 AG Certificates: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW Noise class: I, at 100% flow Mounting instruction For electronic triggering, provide power supply in accordance with the respective urinal control. When used with the SCHELL SWS water management system, use a standard bus cable H(St)H2x2x0.8 (provided on site) for the SWS BE-K wired bus extender as required. Always use original SCHELL mains adapters and connection cables. - 011930099
HINWEIS
Hinweis
Montagehinweis : Bei elektronischer Auslösung Stromversorgung entsprechend der jeweiligen Urinal-Steuerung vorsehen. In Verbindung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS ggf. ein handelsübliches Buskabel H(St)H2x2x0,8 (bauseits) für den SWS Bus-Extender Kabel BE-K vorsehen. Es dürfen nur original SCHELL Netzteile und Anschlusskabel eingesetzt werden.
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/011930099
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)
SA350ID03
Einbausituation
Trinkwasser kalt PWC
SA700ID23
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
I, bei 100% Durchfluss
SA700ID07
zul. Betriebstemperatur
30 °C
SA700ID08
zul. Betriebsdruck
5 bar
SA700ID32
Nennmaß DN
15
SA700ID34
Nenndruck PN
10
SA700ID35
minimale Betriebstemperatur
10 °C
SA400ID03
Werkstoff Element
Messing
SA450ID03
Oberfläche Element
roh
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
DIN-DVGW
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
IFrame
Previews
3D
Boyut
Characteristics Graph
2D
CAD modeli indir