Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
ELASTOX-D 12
Stückliste
ED12AAG030B
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Belüftungssystem bestehend aus Tellerbelüfter und Rohrleitungssystem zur Druckluftverteilung. Der Anschluss der betreiberseitigen Fall- oder Zuluftleitung erfolgt direkt am Rohrleitungssystem.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Aufstellungsart
Tellerbelüfter
MAT_DIAPHRAGM
Material Membran
MAT_FIXING
Material Befestigung
Edelstahl 1.4571
MAT_SUPPORT
Material Stützelement
Kunststoff, PP
EF001055
Perforation
65000.0
EF005172
Perforationsdurchmesser
300.0 mm
EF005173
Perforationsbreite
0 mm
EF005174
Perforationslänge
0 mm
EF025116
Anschluss Einlassseite
Screwed connection inner thread;G1
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
G1
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
25 mm
EF014906
Anschlussstandard Einlass
-
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
5.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
0 °C
EF000167
Gewicht
kg
D
Abmessungen
320 mm
DIAP
Perforationsdurchmesser
300 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen