Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Elga Ace Außeneinheit - Luft/Wasser Wärmepumpe als hybrides System
Stückliste
Elga Ace Ausseneinheit Luft Wasser Warmepumpe als hybrides System_7755638-AM_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
KG
Kältemittelanschluss - Gasleitung Ø
KF
Kältemittelanschluss - Flüssigkeitsleitung Ø
1/4"
OK
Öffnung für Kondensatabfluss
25 mm
K
Kältemittel
R32
KFI
Kältemittel Füllmenge incl. Inneneinheit
kg
KA
Kältemittel CO2 Äquivalent
t
WH
Wasser (Heizbetrieb)
+18 bis +55 °C
LH
Luft (Heizbetrieb)
-15 bis +20 °C
HS1
Heizleistung A7/W35
kW
COP1
COP A7/W35
HS2
Heizleistung A2/W35
kW
COP2
COP A2/W35
LM
Luftmassenstrom
m3/h
VS
Versorgungsspannung
230 V
ES
Einschaltstromstärke
5 A
EA
Elektrische Absicherung
MS
Maximale Stromstärke
A
SS
Schallleistung bei 30% Teillast A7/W35
dB(A)
G
Gewicht
kg
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R20
ARGEPRGR
Produktgruppen
R20/030ZUB
ARGEWEIG
Leergewicht
kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models