Код
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Flange connection PN 16
Спецификация
2186298
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Умный циркуляционный сдвоенный насос с мокрым ротором, резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым двигателем со встроенной электронной регулировкой мощности.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Умный насос класса премиум Wilo-Stratos MAXO-D Высокоэффективный линейный сдвоенный насос с мокрым ротором, электронно-коммутируемым двигателем и электронной регулировкой мощности. Может использоваться для воды систем отопления, холодной воды и водно-гликолевых смесей. Индекс энергоэффективности (EEI) от ≤ 0,17 до ≤ 0,19 в зависимости от типа насоса. Способы регулирования: *постоянная автоматическая регулировка мощности в соответствии с требованиями установки без настройки заданного значения Wilo-Dynamic Adapt plus (заводская установка). Экономия электроэнергии до 20 % по сравнению со способом регулирования dp-v. *Постоянная температура (T-const.) *Постоянный перепад температур (dT-const.) *При необходимости оптимизация расхода подающего насоса за счет объединения в сеть и связи с несколькими насосами (Multi-Flow Adaptation). *Постоянный расход (Q-const.) *Регулирование перепада давления dp-c в удаленной точке трубопроводной сети (регулирование критической точки) *Постоянный перепад давления (dp-c) *Переменный перепад давления (dp-v) с возможностью ввода номинальной рабочей точки *Постоянная частота вращения (n-const.) *Определенный пользователем ПИД-регулятор Функции: *Учет количества теплоты *Учет количества холода *Автоматическое отключение насоса при обнаружении отсутствия расхода (No-Flow Stop) *Переключение между режимами нагрева и охлаждения (автоматическое, внешнее или ручное) *Регулируемое ограничение расхода через функцию Q-Limit (Qmin. и Qmax.) *Режимы работы сдвоенных насосов: режим совместной работы двух насосов с оптимизацией по КПД для dp-c и dp-v, режим работы «Основной/резервный» *Сохранение и восстановление заданных настроек насоса (3 точки восстановления) *Отображение сообщения о неисправности/предупреждающего сообщения в виде простого текста, включая рекомендации по устранению неисправности *Функция автоматического удаления воздуха из полости ротора насоса *Автоматическая работа с понижением *Автоматическая функция деблокирования и встроенная полная защита электродвигателя *Распознавание сухого хода Индикация: *способ регулирования *Задан. знач. *Расход *Температура *Потребляемая мощность *Потребление электроэнергии *Активные воздействия (например, STOP, No-Flow Stop) Исполнение: *2 настраиваемых аналоговых входа: 0 – 10 В, 2 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА и стандартный PT1000; источник питания с +24 В пост. тока *2 настраиваемых цифровых входа (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, нагрев/охлаждение, ручная перерегулировка (автоматизированная система управления зданием отсоединена), блокировка управления (блокировка клавиш и защита конфигурации дистанционного управления)) *2 настраиваемых сигнальных реле для сигнализации рабочего состояния и неисправности *Разъем для модулей Wilo CIF с интерфейсами для автоматизированной системы управления зданием (опциональные принадлежности: модули CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net — системная шина Wilo для связи между изделиями Wilo, например Multi-Flow Adaptation; режим сдвоенного насоса и Wilo-Smart Gateway *Встроенный датчик температуры *Автоматический аварийный режим при особых состояниях (задаваемая частота вращения насоса), например в случае сбоя обмена данными по шине или показаний датчика *Графический цветной дисплей (4,3 дюйма) с управлением через панель управления одной кнопкой *Чтение и настройка эксплуатационных параметров, а также, например, создание протокола ввода в эксплуатацию через интерфейс Bluetooth (без дополнительных принадлежностей) с помощью Wilo-Assistant App *Встроенное управление сдвоенными насосами (сдвоенные насосы с готовой кабельной разводкой), при применении 2 одинарных насосов в качестве сдвоенного насоса, подсоединение через сеть Wilo Net *Функция обнаружения повреждения кабеля при аналоговом сигнале (в сочетании с 2 – 10 В или 4 – 20 мА) *Возможен наружный монтаж с защитой от атмосферных воздействий в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации *Дата и время предварительно настроены Комплект поставки *Насос *2 оптимизированных разъема Wilo-Connector, одинаковых для всех типоразмеров *4 кабельных ввода M16 × 1,5 *Подкладные шайбы для фланцевых винтов M12 и M16 (при номинальных диаметрах для подсоединения DN 32 — DN 65) *2 уплотнения при резьбовом подсоединении *Краткая инструкция по монтажу и эксплуатации Принадлежности в качестве опции: *Модуль CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *PT 1000 (B) трубный датчик (для горячего водоснабжения) *PT 1000 (AA) датчик для установки в погружной гильзе *Дифференциальный датчик давления *Smart-Gateway
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010980
EF023038
Материал корпуса насоса
Серый чугун
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
PPS-GF40
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
16.0 bar
EF023090
Double pump
true
EF003701
Электрич. подключение
5 x M16x1.5
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
230 V
EF000351
Количество фаз
1
EF005455
Частота
50. 60 Hz
EF000001
Номин. ток
0.00 A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF023089
Цикл насоса
0
EF001642
Частота вращения
0 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
Частотный преобразователь
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
0
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
0
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
да
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
-10.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
-10.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Присоединение 2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
Фланец
EF004265
Длина установочная (встраив.)
0 mm
EF005474
Степень защиты (IP)
IPX4D
EF000167
Вес
kg
A1
Угол к первой скважине
°
A2
Угол к первой скважине
°
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
D1
Наружный диаметр фланца
mm
D2
Наружный диаметр фланца
mm
D3
Размеры
29 mm
D21
Диаметр скважины
19 mm
D22
Диаметр скважины
19 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
mm
DL11
Размеры
0
DL12
Размеры
0
DL21
Размеры
0
DL22
Размеры
0
DN1
Номинальный внутренний диаметр
mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
K1
Диаметр шага
mm
K2
Диаметр шага
mm
KL11
Размеры фланцев насоса
0
KL12
Размеры фланцев насоса
0
KL21
Размеры фланцев насоса
0
KL22
Размеры фланцев насоса
0
N1
Количество отверстий под болты
N2
Количество отверстий под болты
DG1
Connecting measure pump house
mm
DG2
Connecting measure pump house
mm
Q1
Length gusset/thread
0
Q2
Length gusset/thread
0
BO1
Width oval flange
0
BO2
Width oval flange
0
LH1
Centre-to-centre holes
mm
LH2
Centre-to-centre holes
mm
LO1
Length oval flange
0
LO2
Length oval flange
0
H
Высота насоса
mm
DM
Diameter motor
mm
A02
Размеры
mm
H2
Размеры
mm
H3
Размеры
mm
H4
Размеры
mm
H5
Размеры
H50
Размеры
H6
Размеры
mm
H7
Размеры
mm
H8
Размеры
mm
H9
Размеры
mm
HD
Размеры
mm
L1
Размеры
mm
L2
Размеры
mm
L4
Размеры
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Размеры
mm
LE6
Length electrical cabinet left
mm
LE7
Length electrical cabinet right
mm
LE8
Размеры
mm
LE9
Размеры
mm
LE10
Размеры
mm
Z1
Рабочая длина
0 mm
Z2
Рабочая длина
0 mm
L0
Монтажная длина
mm
EF014519
With insulation shell
0
EF000443
Подключение
Фланец
A8
Размеры
0
L5
Размеры
mm
S1
Размеры
10.000
S2
Размеры
10.000
Y1
Размеры
15.000 mm
Y2
Размеры
mm
FD
Размеры
FE
Размеры
D4
Размеры
22.000
CZ1
Размеры
mm
CZ2
Размеры
mm
IFrame
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей