Code
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 76
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Flange connection PN 6/10
Lista de materiales
2186242
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba circuladora doble de rotor húmedo Smart con unión embridada o de racor, motor EC con adaptación electrónica de la potencia integrada.
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba inteligente premium Wilo-Stratos MAXO-D Bomba doble de rotor húmedo con Inline de alta eficiencia, motor de conmutación electrónica y adaptación de potencia electrónica. Apta para agua de calefacción, agua de refrigeración y mezclas de agua/glicol. Índice de eficiencia energética (IEE) entre ≤ 0,17 y ≤ 0,19 según el modelo de bomba. Modos de regulación: *Adaptación de potencia automática y permanente a las necesidades de la instalación sin especificación del valor de consigna Wilo-Dynamic Adapt plus (ajuste de fábrica). Ahorro de energía eléctrica de hasta un 20 % en comparación con el modo de regulación dp-v. *Temperatura constante (T-const.) *Temperatura diferencial constante (dT-const.) *Optimización del caudal del grupo sobrepresor adaptada a cada necesidad mediante la conexión y comunicación con varias bombas (Multi-Flow Adaptation). *Caudal constante (Q-const.) *Regulación de presión diferencial dp-c en un punto alejado de la red de tuberías (regulación del punto más desfavorable) *Presión diferencial constante (dp-c) *Presión diferencial variable (dp-v) con la opción de introducción del punto de funcionamiento nominal *Velocidad constante (n-const.) *Regulador PID definido por el usuario Funciones: *Registro de cantidad de calor *Registro de cantidad de frío *Desconexión automática de la bomba al reconocer el caudal cero (No-Flow Stop) *Conmutación entre el modo de calefacción y el de refrigeración (tanto automática, como externa o manual) *Limitación del caudal ajustable mediante función Q-Limit (Qmin. y Qmax.) *Modos de funcionamiento de bombas dobles: Funcionamiento en paralelo con rendimiento optimizado para dp-c y dp-v, funcionamiento reserva/principal *Guardar y restablecer los ajustes de bomba configurados (3 puntos de restablecimiento) *Indicación de avería/advertencia en texto sin formato, con la solución recomendada *Función de purga para la purga automática del compartimento del rotor *Reducción nocturna automática *Función de desbloqueo automático y protección total del motor integrada *Detección de marcha en seco Indicación: *Modo de regulación *Valor consigna *Caudal *Temperatura *Consumo de potencia *Consumo eléctrico *Influencias activas (p. ej., STOP, No-Flow Stop) Ejecución: *2 entradas analógicas configurables: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA y PT1000 convencional; suministro eléctrico con +24 V DC *2 entradas digitales configurables (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, calefacción/refrigeración, conmutación de mando al modo manual (automatización de edificios desacoplada), bloqueo (bloqueo de teclado y protección de configuración remota)) *2 relés configurables para indicaciones de funcionamiento y avería *Punto de conexión para módulos Wilo-CIF con interfaces para automatización de edificios (accesorios opcionales: módulos CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net como sistema de bus de Wilo para la comunicación entre los productos de Wilo, p. ej., Multi-Flow Adaptation; funcionamiento con bomba doble y Wilo-Smart Gateway *Sensor de temperatura integrado *Modo operativo de emergencia automático en condiciones especiales (velocidades de bomba definibles) p.ej. en caso de avería de la comunicación por bus o de los valores del sensor *Pantalla gráfica en color (4,3 pulgadas) con manejo a través de un nivel de mando manual mediante un botón *Lectura y ajuste de datos de funcionamiento, como, p. ej., creación de un protocolo de puesta en marcha a través de la interfaz del Bluetooth (sin requerir más accesorios) mediante la aplicación Wilo-Asistencia *Gestión de bombas dobles integrada (las bombas dobles ya están cableadas) al utilizar 2 bombas simples como unidad de bomba doble, conexión a través Wilo Net *Detección de ruptura de cable en señal analógica (en conexión con 2 – 10 V o 4 – 20 mA) *Posibilidad de instalación en el exterior con protección contra condiciones meteorológicas desfavorables según las instrucciones de instalación y funcionamiento *Ajustes de fecha y hora predefinidos *5 años de garantía Suministro *Bomba *2 conectores Wilo optimizados aptos para todos los tamaños *4 prensaestopas M16 x 1,5 *Arandelas para tornillos de brida M12 y M16 (con los diámetros nominales DN 32 y DN 65) *2 juntas en conexión roscada *Instrucciones de instalación y funcionamiento compactas Accesorios opcionales: *Módulo CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *Sonda de temperatura de superficie del tubo PT 1000 (B) (para agua caliente sanitaria) *Sensor PT 1000 (AA) para su instalación en el tubo de inmersión *Sonda de presión diferencial *Smart-Gateway
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010980
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
PPS-GF40
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Flujo volumétrico máximo
m³/h
EF000992
Altura máxima de elevación
m
EF020449
Máx. presión de trabajo
bar
EF023090
Bomba doble
true
EF003701
Conexión eléctrica
5 x M16x1.5
EF000536
Longitud de cable
0 mm
EF003977
Tensión nominal
230 V
EF000351
Número de fases
1
EF005455
Frecuencia
50. 60 Hz
EF000001
Corriente nominal
0.00 A
EF012424
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
F
EF023089
Circuito de bombeo
0
EF001642
Número de revoluciones
0 1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
Convertidor de frecuencia
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
EF007179
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016383
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contacto de conmutación sin potencial
0
EF007314
Con interfaz de comunicación RD 485
0
EF007312
Con interfaz de comunicación RD 232
0
EF007521
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
EF003055
Soporta el protocolo EIB
0
EF003052
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
EF007525
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-10.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
-10.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
EF026143
Etapa de presión brida
bar
EF014906
Connection standard inlet side
EF025977
Conexión 2
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
EF025504
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
mm
EF026233
Etapa de presión brida
bar
EF014907
Connection standard outlet side
EF001339
Forma de la brida
Brida
EF004265
Longitud de montaje
0 mm
EF005474
Clase de protección (IP)
IPX4D
EF000167
Peso
kg
A1
Ángulo de la primera perforación
°
A2
Ángulo de la primera perforación
°
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
D1
Diámetro exterior de la brida
mm
D2
Diámetro exterior de la brida
mm
D3
Dimensiones
29 mm
D21
Diámetro agujero para perno
19 mm
D22
Diámetro agujero para perno
19 mm
D41
Diámetro del canto de la junta
mm
D42
Diámetro del canto de la junta
mm
DL11
Dimensiones
mm
DL12
Dimensiones
mm
DL21
Dimensiones
mm
DL22
Dimensiones
mm
DN1
Diámetro interior nominal
mm
DN2
Diámetro interior nominal
mm
DO1
Diámetro exterior de la toma
mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
mm
F1
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
F2
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
K1
Círculo graduado
mm
K2
Círculo graduado
mm
KL11
Dimensiones de bridas de la bomba
mm
KL12
Dimensiones de bridas de la bomba
mm
KL21
Dimensiones de bridas de la bomba
mm
KL22
Dimensiones de bridas de la bomba
mm
N1
Número de agujeros para tornillos
N2
Número de agujeros para tornillos
DG1
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
mm
DG2
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
mm
Q1
Length gusset/thread
0
Q2
Length gusset/thread
0
BO1
Width oval flange
0
BO2
Width oval flange
0
LH1
Centre-to-centre holes
mm
LH2
Centre-to-centre holes
mm
LO1
Length oval flange
0
LO2
Length oval flange
0
H
Altura de la bomba
mm
DM
Diameter motor
mm
A02
Dimensiones
mm
H2
Dimensiones
mm
H3
Dimensiones
mm
H4
Dimensiones
mm
H5
Dimensiones
H50
Dimensiones
H6
Dimensiones
mm
H7
Dimensiones
mm
H8
Dimensiones
mm
H9
Dimensiones
mm
HD
Dimensiones
mm
L1
Dimensiones
mm
L2
Dimensiones
mm
L4
Dimensiones
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Dimensiones
mm
LE6
Length electrical cabinet left
mm
LE7
Length electrical cabinet right
mm
LE8
Dimensiones
mm
LE9
Dimensiones
mm
LE10
Dimensiones
mm
Z1
Longitud de trabajo
0 mm
Z2
Longitud de trabajo
0 mm
L0
Longitud entre roscas
mm
EF014519
With insulation shell
0
EF000443
Conexión
Brida
A8
Dimensiones
0
L5
Dimensiones
mm
S1
Dimensiones
10.000
S2
Dimensiones
10.000
Y1
Dimensiones
15.000 mm
Y2
Dimensiones
mm
FD
Dimensiones
FE
Dimensiones
D4
Dimensiones
22.000
CZ1
Dimensiones
mm
CZ2
Dimensiones
mm
IFrame
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD