Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Gas-Absorptionswarmepumpe - Gas HP 35 A HT
Stückliste
Gas-Absorptionswarmepumpe - Gas HP 35 A HT 100020108
CNSORDERNO
100020108
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
Gas-Absorptionswärmepumpe
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
Gas HP 35 A-HT-LC
LOD
Detaillierungsgrad
LH
Leistungsbereich Heizung
18 – 35 kW
WML
Wärmenennleistung (Prated)
29 kW
HZL1
Heizleistung A7/W35
38.4 kW
GUE1
Auf Gasverbrauch bezogener Wirkungsgrad (GUE) A7/W35
165 %
HZL2
Heizleistung A7/W55
35.4 kW
GUE2
Auf Gasverbrauch bezogener Wirkungsgrad (GUE) A7/W55
152 %
HZL3
Heizleistung A-10/W35
35 kW
GUE3
Auf Gasverbrauch bezogener Wirkungsgrad (GUE) A-10/W35
142 %
HZL4
Heizleistung A-10/W55
27 kW
GUE4
Auf Gasverbrauch bezogener Wirkungsgrad (GUE) A-10/W55
130 %
JZB1
Jahreszeitbed. Effizienz ηs (35°C)
126 %
JZB2
Jahreszeitbed. Effizienz ηs (55°C)
113 %
VTM
Vorlauftemperatur max.
65 °C
B
Breite
848 mm
H
Höhe
1537 mm
T
Tiefe
1258 mm
G
Gewicht
400 kg
VH
Vorlauf Heizung
1 1/4" G
RH
Rücklauf Heizung
1 1/4" G
GAS
Gasanschluss
3/4" G
ABGA
Abgasanschluss Ø
80 mm
MAT
Mittlere Abgastemperatur
52 °C
ABMA
Abgasmassenstrom
0.0118 kg/s
AVF
Abgas verfügbarer Förderdruck
0.8 mbar
VGP
Versorgungsspannung
230 V
ELA
Elektrische Leistungsaufnahme
0.3 – 0.8 kW
WIB
Wasserinhalt Brennwertkessel
4 L
NVS
Nennvolumenstrom (Heizwasserdurchsatz)
3000 l/h
BS
Brennstoff
Erdgas, LPG
MBD
Betriebsdruck Heizung max.
4 bar
DN
Druckverlust bei Nennvolumenstrom
200 bar
SSLWA
Schallleistungspegel LWA in Innenräumen
75 dB
SDPA
Schalldruckpegel (10m)
42 dB(A)
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models