代码
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Gas Brennwert Wärmezentrale - Calora Tower Gas + BS 160 SL beigestellt
Stückliste
Gas Brennwert Wärmezentrale - Calora Tower Gas + BS 160 SL beigestellt 100016428-B_(300)
CNSORDERNO
100016428-B
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Systemspeicher Standardload
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
ER223, BS 160 SL, Inhalt 160 Liter
LOD
Detaillierungsgrad
LBR
Leistungsbereich
3,4-15,8 kW
EEK
Raumheizungs-EEK
A
WLP
Wärmenennleistung (Prated)
15 kW
RHK
Raumheizungs-EE (Kessel)
94 %
SLI
Schallleistungspegel LWA in Innenräumen
46 dB
AA
Abgasanschluss-Ø
60/100 mm
RVH
Rücklauf-Vorlauf ungemischter Heizkreis
G 3/4"
GAS
Gasanschluss Ø
G 1/2"
KSP
Kondensatablauf, Schlauch PVC Ø
24 x 19 mm
RVWB
Rücklauf-Vorlauf Wärmetauscher Beistellspeicher
G 3/4"
VRGH
Vorlauf-Rücklauf gemischter Heizkreis (integrierbarer Anschlusssatz für 1 Mischerkreis
G 3/4"
KWI
Kaltwassereintritt
G 3/4"
WWA
Warmwasseraustritt
G 3/4"
ZA
Zirkulationsanschluss
G 3/4"
TEA
Trinkwasser-Entleerungshahn, mit Anschlussstück Ø außen
14 mm
ESW
Eingang Solarwärmetauscher Cu Ø
18 mm
ASW
Ausgang Solarwärmetauscher Cu Ø
18 mm
ZAK
Abgas-Zuluft-Anschluss, konzentrisch Ø 60/100 mm für 15S und 25S ,
60/100
ARGEGTIN
GTIN
3661238493445
ARGEWAGR
Warengruppen
R07
ARGEPRGR
Produktgruppen
R07/020ZUB
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
16428
ARGEWEIG
Leergewicht
91.0
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
IFRAME公司
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型