Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Gas-Brennwert-Wandheizkessel - Calenta Ace 15 35
Stückliste
Gas-Brennwert-Wandheizkessel - Calenta Ace 15 35 7676812_300
CNSORDERNO
Bestell-Nr.
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Gas-Brennwert-Wandkessel
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
B
Breite
450 mm
H
Höhe
690 mm
T
Tiefe
450 mm
ABA
Abgasanschluss
ZLA
Zuluftanschluss
SDS
Schlauch des Sicherheitsventils
Ø 25
KWA
Kondenwasseranschluss
Ø 25
HVL
Heizungsvorlauf
G 3/4"
HRL
Heizungsrücklauf
G 3/4"
GAS
Gasanschluss
G 1/2"
WWAS
Warmwasseranschluss/Vorlauf Speicherbeladung
G 1/2"
KWAS
Kaltwasseranschluss/Rücklauf Speicherbeladung
G 1/2"
NL1
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C min.-max.
kW
NL2
Nennwärmeleistung bei 50/30 °C min.-max.
kW
NB1
Nennwärmebelastung
kW
LL
Gasdurchsatz bei Volllast
m3/h
K
Kesselwirkungsgrad (80/60)
%
K1
Kesselwirkungsgrad (50/30)
%
K2
Kesselwirkungsgrad bei 30% Last (50/30)
%
G
Maximaler nutzbarer Gebläse-Restförderdruck
Pa
M
Mittlere Abgastemperatur
°C
A
Abgasmassenstrom (Volllast)
kg/s
CO2
CO2 - Gehalt der Abgase
9 %
NOX
NOX-(CO) Emission
<20 (<15) mg/kWh
WI
Wasserinhalt
L
R
Restföderhöhe Pumpe DT 20
mbar
LF
Leistungsaufnahme bei Vollast
W
BV
Bereitschaftsverluste (qB 70)
%
GE
Geräuschemission
dB (A)
LG
Leergewicht
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R05
ARGEPRGR
Produktgruppen
R05/030
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ARGEWEIG
Leergewicht
kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models