Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Hybridsysteme - CalentaHP 390-690 Zentrale mit Brennwertkessel und Puffer
Stückliste
Hybridsysteme - CalentaHP 390-690 Zentrale mit Brennwertkessel und Puffer 7704467_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Brennwert-Wärmepumpenzentrum
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
LGB
Leistungsbereich Gas-Brennwertkessel (50/30 °C)
5.6-25.5 kW
SI
Speicherinhalt
l
WLH
Wärmenennleistung Heizkessel/Wärmepumpe w(Prated)
25/6 kW
SLWA
Schallleistungspegel LWA innen/außen
50/58 dB
ZA
Abgas-/Zuluftanschluss
60/100 mm
EL
Entlüftung
Rp 1/2"
TWA
Trinkwasserausgang
R 1"
VK
Vorlauf Kessel
G 1"
RK
Rücklauf Kessel (Reihenschaltung)
G 1"
TWI
Trinkwassereingang (Kaltwasser)
R 1"
RH
Rücklauf Heizkreis
G 1"
AEH
Anschlussmuffe E-Heizstab
Rp 2"
MAXEL
Max. elektrische Leistungsaufnahme
31 W
ELSB
Elektrische Leistungsaufnahme Stand-by
5 W
INBH
Inhalt Behälter
l
HFWP
Heizfläche Wärmepumpentauscher
1.6 m2
INWP
Inhalt Wärmepumpentauscher
6 l
INTW
Inhalt Trinkwasser-Heizschlange
27 l
DBT1
Dauerleistung bei ΔT 35 K
l/h
DBT2
Dauerleistung bei ΔT 35 K
25.0 kW
ZBT
Zapfleistung bei ΔT 30 K
l/10 min
NLZ
NL-Zahl (nur Bereitschaftsteil)
BSVT1
Bereitschaftsverluste bei ΔT 45 K, (VAUX)
kWh/24 h
BSVT2
Bereitschaftsverluste bei ΔT 45 K, (VGesamt)
kWh/24 h
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R15
ARGEPRGR
Produktgruppen
R15/025
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ARGEWEIG
Leergewicht
kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models