Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Hybridsysteme - CalentaSol 390 – 690
Stückliste
Hybridsysteme_CalentaSol_390_690 7701526_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Brennwert-Solar-Wärmezentrum
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
LGB
Leistungsbereich Gas-Brennwertkessel (50/30 °C)
5.4-25.5 kW
SI
Speicherinhalt
l
WL
Wärmenennleistung (Prated)
25 kW
SLWA
Schallleistungspegel LWA in Innenräumen
50 dB
ZA
Abgas-/Zuluftanschluss
60/100 mm
EL
Entlüftung
Rp 1/2"
TWA
Trinkwasserausgang
R 1"
VK
Vorlauf Kessel
G 1"
RK
Rücklauf Kessel (Reihenschaltung)
G 1"
TWI
Trinkwassereingang (Kaltwasser)
R 1"
RH
Rücklauf Heizkreis
G 1"
AEH
Anschlussmuffe E-Heizstab
Rp 2"
MAXEL
Max. elektrische Leistungsaufnahme
31 W
ELSTB
Elektrische Leistungsaufnahme Stand-by
5 W
INBH
Inhalt Behälter
l
HFSW
Heizfläche Solarwärmetauscher
1.6 m2
ISH
Inhalt Solar-Heizschlange
6 l
ITH
Inhalt Trinkwasser-Heizschlange
27 l
DLT1
Dauerleistung bei ΔT 35 K
l/h
DLT2
Dauerleistung bei ΔT 35 K
25 kW
ZPT
Zapfleistung bei ΔT 30 K
l/10 min
NLZ
NL-Zahl (nur Bereitschaftsteil)
BSVT1
Bereitschaftsverluste bei ΔT 45 K, (VAUX)
kWh/24h
BSVT2
Bereitschaftsverluste bei ΔT 45 K, (VGesamt)
kWh/24h
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R15
ARGEPRGR
Produktgruppen
R15/015
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ARGEWEIG
Leergewicht
kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models