암호
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
3034464
NMC
Powered by
CAD모델 선택
{nmc/insul_roll.prj},{NB=3034464(architecture300)},{SN=3034464},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{PR=NMC pipe insulation INSUL ROLL 13 mm, W: 1 m, roll 11 m},{T=1000 x 13},{A=1000},{B=13},{L=11000},{VPE=11},{ECK=5413257002874},{K=insul roll},{KW=30344624},{P=N},{U=m^2},{CU=1},{DG=AU1},{MPG=KSR},{G=INSULROLL},{PG=INSULROLL},{LINK=https://www.ausschreiben.de/katalog/nmc/position/47}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
NMC
Description
INSUL ROLL - Insulation
Bill of material
3034464
SN
Sap-Nr.
3034464
3034464
PR
Product
NMC pipe insulation INSUL ROLL 13 mm, W: 1 m, roll 11 m
NMC pipe insulation INSUL ROLL 13 mm, W: 1 m, roll 11 m
T
Type
1000 x 13
1000 x 13
A
1000
mm
B
13
13
mm
L
Length
11000
11000
mm
VPE
11
11
m^2
ECK
EAN code
5413257002874
5413257002874
K
Keyword
INSUL ROLL
KW
keywords
30344624
30344624
P
Processing
N
N
U
Unit
m^2
m^2
CU
Content units
1
m^2
DG
discount group
AU1
MPG
Main products group
KSR
G
Group
INSULROLL
PG
product group
INSULROLL
LINK
Link to tender text
https://www.ausschreiben.de/katalog/nmc/position/47
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성