암호
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
Y2301180003K(1)
Kermi
Raumklima
x-well Wohnraumlüftung
Zentrale Wohnraumlüftung
Hauptkanalsystem
Powered by
CAD모델 선택
{kermi/raumklima/x_well_wohnraumlueftung/zentrales_system/hauptkanalsystem/epp_formatueck_15.prj},{NB=Y2301180003K(1)},{SA810ID03=Y2301180003K},{SA700ID50=180},{SA71023ID09=0.000},{SA71022ID06=0.039},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{SA71012ID05=0.000},{SA700ID04=Kermi, x-well EPP-Muffe NW 180/15},{SA71002ID17=Kompensator},{SA200ID03=Steckverbindung},{SA350ID03=E nach EN 13501-1},{SA550ID03=Polypropylen-Schaumstoff},{SA400ID03=Innerhalb des Gebäudes},{SA450ID03=beliebig},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA810ID10=Kermi, x-well EPP-Muffe zur Verbindung von EPP-Luftverteilerrohren mit NW 180. Als Ersatz oder Zusatz bei Zuschnitt der EPP-Rohre.Y 23 01 180 003 KNennweite: 180-160 mmMaterial: EPPDämmstärke: 15 mm},{LOD=1},{LODLEVEL=low}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
Kermi, x-well EPP Formstück 15mm
Bill of material
Y2301180003K(1)
SA700ID50
Nennweite
180
180
mm
LOD
LOD Level
high
low
high
low
SA700ID04
Produktname
Kermi, x-well EPP-Muffe NW 180/15
Kermi, x-well EPP-Muffe NW 180/15
SA810ID03
Bestell-Nummer
Y2301180003K
Y2301180003K
SA71002ID17
Formstücktyp
Kompensator
Kompensator
SA71023ID09
Gemittelter Verlustbeiwert (ζ)
0.000
0.000
SA71022ID06
Wärmeleitfähigkeit der Schicht
0.039
W/m K
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA350ID03
Brandschutzklasse
E nach EN 13501-1
SA550ID03
Dämmmaterial
Polypropylen-Schaumstoff
SA400ID03
Verlegeort
Innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID10
Beschreibungstext
Kermi, x-well EPP-Muffe zur Verbindung von EPP-Luftverteilerrohren mit NW 180. Als Ersatz oder Zusatz bei Zuschnitt der EPP-Rohre.Y 23 01 180 003 KNennweite: 180-160 mmMaterial: EPPDämmstärke: 15 mm
Kermi, x-well EPP-Muffe zur Verbindung von EPP-Luftverteilerrohren mit NW 180. Als Ersatz oder Zusatz bei Zuschnitt der EPP-Rohre.Y 23 01 180 003 KNennweite: 180-160 mmMaterial: EPPDämmstärke: 15 mm
LINK
Link
http://www.kermi.de
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성