Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
Kermi, x-well EPP-Rohr 43mm
Bill of material
Y2302160001K(1)
NENNMASS
Nennweite
160 mm
LOD
LOD Level
SA700ID04
Product description
Kermi® x-well ® EPP-Rohr NW 160/43, 1000 mm
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
Y2302160001K
SA700ID05
Produktkennung
Rohr
SA700ID06
Querschnittsform
rund
SA71012ID05
Rauhigkeitswert (k) innen
3.120 mm
SA71022ID06
Wärmeleitfähigkeit der Schicht
0.039 W/m K
SA200ID03
Verbindungsart I
Steckverbindung
SA350ID03
Brandschutzklasse
E nach EN 13501-1
SA550ID03
Dämmmaterial
Polypropylen-Schaumstoff
SA400ID03
Verlegeort
Innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA810ID14
Mengeneinheiten
MTR
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID10
Beschreibungstext
Kermi, x-well EPP Rohr, Dämmstärke 43 mm, NW 160, 1000 mm lang.Zur Verhinderung von Kondensatbildung, ideal geeignet für die Außen- und Fortluftführung. Nach Bedarf kürzbar.Y 23 02 160 001 KLänge: 1000 mmNennweite: 160 mmMaterial: EPPDämmstärke: 43 mm
LINK
Link
http://www.kermi.de
Previews
3D
2D
Download CAD models