Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 48
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
Kermi, x-well Wohnraumlüftungsgeräte F-Serie
Bill of material
Y1102150001K
SA71013ID010
Bezugsluftvolumenstrom qref
m3/h
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ANSCHLUSSVARIAN
Anschluss Variante
SA700ID04
Product description
SA71009ID04
Länge
mm
SA71009ID05
Breite
mm
SA71009ID06
Höhe
mm
SA71013ID06
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung
%
SA71013ID09
Schallleistungspegel LWA
dB
SA71001ID05
Art der Zusatzheizung/-kühlung
SA71013ID016
spezifische elektrische Eingangsleistung
W/(m3/h)
SA700ID07
min. Volumenstrom Zuluft
m³/h
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
m³/h
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
kW
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230 V
SA700ID17
Frequenz
50 Hz
SA71016ID03
Klimatyp
SA71016ID04
jährlicher Stromverbrauch
kWh
SA71016ID05
jährliche Einsparung an Heizenergie
kWh/a
SA71016ID06
spezifischer Energieverbrauch
kWh/m2a
SA71016ID07
Klasse des spezifischen Energie-verbrauchs
SA810ID10
Description text
SA71003ID03
Ventilatorenantrieb
EC
SA71003ID04
Anzahl der Ventilatorleistungsstufen
5
SA71006ID18
Bus-fähig
ja
SA71007ID06
Filterklasse
ePM1 55 % / F7 - ePM10 50 % / M5
SA71007ID07
Filterüberwachungstyp
Zeit
SA71007ID05
Filterüberwachung
Warnung auf dem Display
SA71009ID07
Masse (netto)
kg
LINK
http://www.kermi.de
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
Download CAD models