Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Kraft Wärme Kopplung - eLecta Ace 300
Stückliste
Kraft Warme Kopplung - eLecta Ace 300 7783382
CNSORDERNO
7783382
ARGEKTEXTA
Kurztext
RE Brennstoffzellen-Heizsystem eLecta Ace 300
NEB
Nennleitung elektrisch Brennstoffzelleneinheit
0.705 kW
LH
Leistungsbereich Heizung
1.1 - 21.8 kW
NHB
Nennwärmeleistung Heizung 50/30°C Brennstoffzelleneinheit
1.020 kW
NHG
Nennwärmeleistung Heizung 50/30°C Gas-Brennwertkessel
21.8 kW
NWB
Nennwärmeleistung Warmwasser Brennstoffzelleneinheit
1.020 kW
NWG
Nennwärmeleistung Warmwasser Gas-Brennwertkessel
28 kW
WZ
Warmwasser-Zapfleistung 45°C max.
28 L/min
NN
Nenn-Nutzungsgrad 50/30 °C (Hi)
105.8 %
NZ
Nutzungsgrad 30% Pn (Hi)
108.8 %
EW
Elektrischer Wirkungsgrad (Hi)
39.4 %
GW
Gesamtwirkungsgrad (Hi)
93.7 %
JRE
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ƞs
151 %
VT
Vorlauftemperatur max.
80 °C
BSM
Breite System min.
1410 mm
HSM
Höhe System min.
1915 mm
TSM
Tiefe System min.
1080 mm
BB
Breite Brennstoffzelleneinheit
600 mm
HB
Höhe Brennstoffzelleneinheit
1271 mm
TB
Tiefe Brennstoffzelleneinheit
622 mm
BG
Breite Gas-Brennwertkessel mit Hydraulikmodul und Speicher
655 mm
HG
Höhe Gas-Brennwertkessel mit Hydraulikmodul und Speicher
1870 mm
TG
Tiefe Gas-Brennwertkessel mit Hydraulikmodul und Speicher
1070 mm
GB
Gewicht Brennstoffzelleneinheit
125 kg
GG
Gewicht Gas-Brennwertkessel mit Hydraulikmodul und Speicher
235 kg
VH
Vorlauf Heizung Hydraulikmodul
G 3/4" IG
RH
Rücklauf Heizung Hydraulikmodul
G 3/4" IG
GBZ
Gas Brennstoffzelleneinheit
G 1/2" AG
K
Kaltwassereintritt
G 3/4" IG
W
Warmwasseraustritt
G 3/4" IG
KA
Kondensataustritt Ø
25 mm
AZ
Abgasanschluss Ø / Zuluftanschluss Ø System
80/125 mm
ATM
Abgastemperatur max. System
80 °C
AMM
Abgasmassenstrom max. System
0.014 kg/s
AF
Abgas verfügbarer Förderdruck
1.3 mbar
NNS
Netzanschluss Nennspannung (1~ AC)
230 V
LMX
Leistungsaufnahme max. Brennstoffszelleneinheit
880 W
LMXG
Leistungsaufnahme max. Hydraulikmodul incl. Gas-Brennwertkessel
322 W
BS
Brennstoff
Erdgas E, LL
BHM
Betriebsdruck Heizung max.
2.5 bar
BWM
Betriebsdruck Warmwasser max.
- bar
S
Schallleistungspegel LWA innen
< 48 dB(A)
PDF
Produktdatenblatt
PDF
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models