암호
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
1664190 300
REMKO
Air-conditioning
Chilled water air-conditioning systems
Chilled water indoor units
Powered by
CAD모델 선택
{remko/air_conditioning/chilled_water_air_conditioning_sys/indoor_chilled_water_units/serie_kwk_dm_asmtab.prj},{NB=1664190_300},{CNSORDERNO=1664190},{LOG=300},{BEZ1=REMKO 725},{PPATH=assemblies/serie_kwk_dm_asmtpl.prj},{A=1470},{B=1225},{BC=bio_clean.png},{INFO=HTML},{EAN=4026415154745},{ZOLL=84158300},{ABM=477/1470/220},{BMMAX=1500},{ENL=139},{ENS=0.60},{GEW=32},{HO=7.65},{KOAN=20},{KUES=7.24},{LVSS=450/670/920},{MEDS=1/2},{MEDH=2.00 l},{NEVMH=1.31},{NEVMK=1.24},{SCPS=24/33/43},{SCLSS=32 / 41 / 51},{SCH=X0},{SF=ähnlich RAL 9010},{SPANNUNG=230/1~/50},{NDIH=29.0},{NDIK=27.8},{AB=b_kwk125_255.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
REMKO
Description
KWK (DM) Series - Wall and ceiling chests as 2-pipe or 4-pipe system
Bill of material
1664190_300
CNSORDERNO
Ref. no.
1664190
1664190
LOG
Level of Geometry
Medium
Low
Medium
Low
BEZ1
Article description 1
REMKO 725
REMKO 725
INFO
Online Link
HTML
EAN
EAN (GTIN)
4026415154745
4026415154745
ZOLL
Customs tariff number (static commodity code)
84158300
ABM
Dimensions H/W/D
477/1470/220
477/1470/220
BMMAX
Operation pressure max. agent
1500
kPa
ENL
Electrical nominal power consumption
139
139
W
ENS
Electrical nominal current consumption
0.60
0.60
A
GEW
Weight
32
32
kg
HO
Heating capacity
7.65
7.65
kW
KOAN
Condensate connection
20
mm
KUES
Cooling capacity
7.24
7.24
kW
LVSS
Air flow rate speed settings
450/670/920
450/670/920
m³/h
MEDS
Medium connections
1/2
MEDH
Medium volume
2.00 l
2.00 l
l
NEVMH
Nominal flow rate, medium, heating
1.31
1.31
m³/h
NEVMK
Nominal volume flow rate of medium, cooling
1.24
1.24
m³/h
SCPS
Sound pressure level per speed setting
24/33/43
24/33/43
dB(A)
SCLSS
Sound power level per speed setting
32 / 41 / 51
32 / 41 / 51
dB(A)
SCH
Protection class
X0
SF
Series colour
similar to RAL 9010
SPANNUNG
Power supply
230/1~/50
NDIH
Nominal pressure drop, internal heating
29.0
29.0
kPa
NDIK
Nominal pressure drop, internal, cooling
27.8
27.8
kPa
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성