암호
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
1664640 300
REMKO
Air-conditioning
Chilled water air-conditioning systems
Chilled water indoor units
Powered by
CAD모델 선택
{remko/air_conditioning/chilled_water_air_conditioning_sys/indoor_chilled_water_units/serie_kwk_ec_zw_asmtab.prj},{NB=1664640_300},{CNSORDERNO=1664640},{LOG=300},{BEZ1=REMKO 345 EC ZW},{A=947},{B=827},{PPATH=assemblies/serie_kwk_ec_zw_asmtpl.prj},{GG=go_green.png},{BC=bio_clean.png},{INFO=HTML},{EAN=4026415155216},{ZOLL=84158300},{ABM=215/945/450},{BMMAX=1500},{ENL=35},{ENS=0.15},{GEW=20},{HO=3.81},{KOAN=20},{KUES=3.43},{LVSSMINMAX=196-580},{MEDS=1/2},{MEDH=1.40 l},{NEVMH=0.65},{NEVMK=0.59},{SCPMINMAX=21 / 38},{SCLSMINMAX=29 - 46},{SCH=X0},{SPANNUNG=230/1~/50},{NDIH=29.8},{NDIK=26.8},{AB=b_kwk135_875ec_zw.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
REMKO
Description
KWK EC ZW Series - Ceiling chests as 2-pipe or 4-pipe system with infinitely variable EC fan
Bill of material
1664640_300
CNSORDERNO
Ref. no.
1664640
1664640
LOG
Level of Geometry
Medium
Low
Medium
Low
BEZ1
Article description 1
REMKO 345 EC ZW
REMKO 345 EC ZW
INFO
Online Link
HTML
EAN
EAN (GTIN)
4026415155216
4026415155216
ZOLL
Customs tariff number (static commodity code)
84158300
ABM
Dimensions H/W/D
215/945/450
215/945/450
BMMAX
Operation pressure max. agent
1500
kPa
ENL
Electrical nominal power consumption
35
35
W
ENS
Electrical nominal current consumption
0.15
0.15
A
GEW
Weight
20
20
kg
HO
Heating capacity
3.81
3.81
kW
KOAN
Condensate connection
20
mm
KUES
Cooling capacity
3.43
3.43
kW
LVSSMINMAX
Air flow rate, speed settings, min.-max.
196-580
196-580
m³/h
MEDS
Medium connections
1/2
MEDH
Medium volume
1.40 l
1.40 l
l
NEVMH
Nominal flow rate, medium, heating
0.65
0.65
m³/h
NEVMK
Nominal volume flow rate of medium, cooling
0.59
0.59
m³/h
SCPMINMAX
Sound pressure level min.-max.
21 / 38
21 / 38
dB(A)
SCLSMINMAX
Sound power min.-max.
29 - 46
29 - 46
dB(A)
SCH
Protection class
X0
SPANNUNG
Power supply
230/1~/50
NDIH
Nominal pressure drop, internal heating
29.8
29.8
kPa
NDIK
Nominal pressure drop, internal, cooling
26.8
26.8
kPa
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성