Code
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
LINE - Duschboard System
Bill of material
BCEUE090090XK
ARTNR
Artiklenummer
BCEUE090090XK
LODLEVEL
LOD Niveau
L
Länge
mm
B
Breite
900 mm
KTT
Kurztext
Kermi Board Line EUE 090090 L 900 x B 900 x H 140
H
Höhe
140 mm
MAT
Material
extrudierter Polystyrol-Hartschaum XPS
G
Gewicht
12,3 kg
BILD
Bild
https://www.shk-branchenportal.de/imshop/media/image/38/DE/KI_SANITAER/kimi_line_bcexw120090xk_04.jpg
AUSST
Ausschreibungstext
KERMI Line Board Rinne wandseitig mit Unterbau Befliesbares, druckstabiles, wasserdichtes Board aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS mit beidseitiger Spezialbeschichtung und werksseitig eingedichteter Rinne und Ablaufanschluss. Rinnenlänge 700 mm / 800 mm / 900 mm / 1100 mm parallel zur Breite 800 mm / 900 mm / 1000 mm / 1200 mm. Druckstabiler wasserdichter Unterbau aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS bestehend aus 2 Unterbauelementen (Element 1 + 2) zum passgenauen Einsatz der Line Abläufe senkrecht in Element 1, waagerecht in Element 1 + 2, waagerecht flach in Element 2. Serienmäßig bis 900 x 900 mm mit 2 Tuben (2 x 430 g), größer 900 x 900 mm mit 3 Tuben (3 x 430 g) Kleb- und Dichtstoff zur wellenförmigen Verklebung von Unterbauelement mit Untergrund, Unterbauelementen, Board mit Unterbauelement, nach Montageanleitung. Alternativ: Verklebung mit handelsüblichem flexiblen Fliesenkleber C2TE oder C2FT gem. DIN 12004. Board und Unterbau können bauseits unter Berücksichtigung des Gefälles in der Länge gekürzt werden. Im Rinnenbereich eingeschränkt kürzbar. Rollstuhlbefahrbar bei Fliesengröße >= 50 x 50 mm. Höhe Board 50 mm. Einbauhöhe Board mit Unterbau siehe Line Ablauf. Made in Germany. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P- 55011101.001. Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008. Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2004. Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011. 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
STF
Set-Artikel
Kermi Dichtset SE3
STF1
Set-Artikel
Kermi Schallschutzmatte SE4 120120
STF2
Set-Artikel
Kermi Dichtecken SE6
STF3
Set-Artikel
Kermi Ablauf Line A23 050
STF4
Set-Artikel
Kermi Rinnenabdeckung Line D4X 080
IFrame
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD