Code
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
NARCISO - Lampe LED avec diffusion de lumière ambiante et fixation murale
Nomenclature
V507050
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
V507050
WIDTH
Largeur
cm
WT
Watt
6.6 W
LUM
Lumen
350
BRANDESC
Description de la marque
Inda kg
ARTNUM
Numéro d'article
V507050
SDESCR1
Brève description 1
INDA Lam.parete V507050
SDESCR2
Descrizione breve 2
NARCISO L60xH1xP7.3 Cromo
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: NARCISO Lampada con attacco a parete Prod. No.: V507050 L60xH1xP7.3 Cromo
INTERCODE
Code international
EAN-13:8021586763198
ARTTYPE
Type d'article
Standard
STAT
Serié
Current
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
1 cm
DEPTH
Profondeur
7.300 cm
WEIGHT
Poids
0.2 kg
SER
Gamme
Narciso
LINE
Line
Lampes
MOD
Modèle
V507050
INTRACODE
Intrastat code
70099200
COL
Collection
Universali
GROUPROD
Groupe de produits
V50
IFrame
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés