Code
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
REMKO
Description
Série KWE Eco - Générateurs d'eau froide pour refroidir
Nomenclature
1705150
CNSORDERNO
Réf.
LOG
Level of Geometry
BEZ1
Désignation d'article 1
AUS
Version
INFO
Online Link
HTML
EAN
EAN (GTIN)
ZOLL
Numéro de tarif douanier (numéro statique de marchandise)
84151010
ABM
Dimensions H/L/P
AV
Nombre de ventilateurs
AKH
Plage de travail refroidissement, extension
-15 à +48 °C
AK
Plage de travail refroidissement
+5 bis +48 °C
BMMAX
Pression de service max. fluide
800 kPa
CO2
Équivalent CO2
t
ERK
Plage de réglage retour refroidissement
+5 à +18 °C
ENK
Puissance électrique absorbée nominale, refroidissement
kW
ENSK
Courant électr. nominal absorbé, refroidissement
A
EER
Niveau de rendement énergétique EER
GWP
Valeur GWP
676
GEW
Poids
kg
KOPAT
Compresseur, nombre/type
KAEA
Circuits de froid, quantité
RF
Frigorigène
R452B
KMF
Réfrigérant, quantité de remplissage
kg
LVSMAX
Débit volumique d'air max.
m³/h
MEDSA
Branchements de fluide, sortie
MEDSE
Raccord de fluide, entrée
NKI
Puissance de refroidissement nominale
kW
NEVMK
Débit volumétrique nominal du fluide, refroidissement
m³/h
RKN
Taux de rendement du refroidissement ambiant
%
SEER
SCP
Niveau de pression acoustique
dB(A)
SCLSP
Niveau de puissance acoustique
dB(A)
SCH
Indice de protection
IP X4
SF
Coloris série
similaire à RAL 9018
SPANNUNG
Alimentation électrique
400/3~N/50
IFrame
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés