Code
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
REMKO
Description
Série KWK (DM) - Coffres muraux et de plafond en système à 2 ou 4 tuyaux
Nomenclature
1664190_300
CNSORDERNO
Réf.
LOG
Level of Geometry
BEZ1
Désignation d'article 1
INFO
Online Link
HTML
EAN
EAN (GTIN)
ZOLL
Numéro de tarif douanier (numéro statique de marchandise)
84158300
ABM
Dimensions H/L/P
BMMAX
Pression de service max. fluide
1500 kPa
ENL
Puissance électrique absorbée nominale
W
ENS
Courant électr. absorbé
A
GEW
Poids
kg
HO
Puissance calorifique
kW
KOAN
Raccord de condensat
20 mm
KUES
Puissance de réfrigération
kW
LVSS
Débit d'air volumique niveaux
m³/h
MEDS
Branchements de fluide
1/2
MEDH
Contenu de fluide
l
NEVMH
Débit volumétrique nominal du fluide, chauffage
m³/h
NEVMK
Débit volumétrique nominal du fluide, refroidissement
m³/h
SCPS
Niveau de pression acoustique par niveau
dB(A)
SCLSS
Niveau de puissance acoustique par niveau
dB(A)
SCH
Indice de protection
X0
SF
Coloris série
similaire à RAL 9010
SPANNUNG
Alimentation électrique
230/1~/50
NDIH
Pertes internes nominales de pression du chauffage
kPa
NDIK
Pertes internes nominales de pression refroidissement
kPa
IFrame
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés