Codice
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Screwed connection PN 10
Lista materiale
2186223
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa doppia di ricircolo con rotore bagnato Smart con raccordo flangiato oppure a bocchettoni, motore EC con regolazione elettronica delle prestazioni integrata.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa Smart Premium Wilo-Stratos MAXO-D Pompa doppia con rotore bagnato inline ad alta efficienza, con motore EC e adattamento elettronico delle prestazioni. Adatta per l'impiego con acqua di riscaldamento, acqua fredda e miscele acqua glicole. Indice di efficienza energetica (IEE) a seconda del tipo di pompa compreso tra ≤ 0,17 e ≤ 0,19. Modi di regolazione: *Adattamento automatico delle prestazioni permanente in base alle esigenze dell'impianto senza indicazione del valore di consegna Wilo-Dynamic Adapt plus (impostazione di fabbrica). Fino al 20 % di risparmio energetico rispetto al modo di regolazione dp-v. *Temperatura costante (T-const.) *Temperatura differenziale costante (dT-const.) *Ottimizzazione della portata della pompa di adduzione in base alla necessità attraverso la connessione e la comunicazione tra più pompe (Multi-Flow Adaptation). *Portata costante (Q-const.) *Regolazione della pressione differenziale dp-c in un punto lontano nella rete di tubazioni (regolazione del punto più sfavorito) *Pressione differenziale costante (dp-c) *Pressione differenziale variabile (dp-v) con l'inserimento opzionale del punto di lavoro nominale *Numero di giri costante (n-const.) *Regolazione PID definita dall'utente Funzioni: *Registrazione delle quantità di calore *Registrazione delle quantità di freddo *Spegnimento automatico della pompa al riconoscimento del funzionamento a secco (No-Flow Stop) *Passaggio dal funzionamento per riscaldamento al funzionamento per raffreddamento (automatico, esterno o manuale) *Limitazione di portata impostabile con la funzione Q-Limit (Qmin. e Qmax.) *Modi di funzionamento pompe doppie: Funzionamento in parallelo ottimizzato al migliore rendimento per dp-c e dp-v, funzionamento principale e di riserva *Salvataggio e ripristino delle impostazioni configurate della pompa (3 punti di ripristino) *Visualizzazione delle segnalazioni di blocco e delle segnalazioni di avvertimento mediante testo con suggerimenti d'aiuto *Funzione di aerazione per la disaerazione automatica del vano rotore *Funzionamento a regime ridotto automatico *Funzione di sbloccaggio automatica e protezione integrale del motore integrata *Riconoscimento del funzionamento a secco Visualizzazione: *Modo di regolazione *Valore di consegna *Portata *Temperatura *Potenza assorbita *Consumo elettrico *Influssi attivi (ad es. STOP, No-Flow Stop) Versione: *2 ingressi analogici configurabili: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA e PT1000 comunemente reperibile in commercio; tensione di alimentazione con +24 V DC *2 ingressi digitali configurabili (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, riscaldamento/refrigerazione, sovraccarico manuale (sistema di automazione degli edifici sganciato), blocco funzionamento (blocco tastiera e configurazione di telecomando di protezione)) *2 relè d'allarme configurabili per segnalazione di blocco e di funzionamento *Slot per moduli CIF Wilo con interfacce per il sistema di automazione degli edifici (accessori opzionali: modulo CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net come bus di sistema Wilo per la comunicazione tra prodotti Wilo, ad es. Multi-Flow Adaptation; funzionamento con pompa doppia e Wilo-Smart Gateway *Sonda di temperatura integrata *Funzionamento d'emergenza automatico in particolari circostanze (numero di giri delle pompe regolabile) ad es. in caso di guasto della comunicazione via bus o dei valori del sensore *Display grafico a colori (4,3 pollici) con impiego mediante livello di comando a un pulsante *Lettura e impostazione dei dati operativi e ad es. creazione di un protocollo di messa in servizio tramite interfaccia Bluetooth (senza l'ausilio di altri accessori) mediante l'app Wilo-Assistant *Gestione pompa doppia integrata (le pompe doppie dispongono già di tutti i collegamenti necessari), per l’impiego di 2 pompe singole come una pompa doppia, collegamento tramite Wilo Net *Riconoscimento rottura cavo con segnale analogico (con collegamento con 2 – 10 V o 4 – 20 mA) *Possibile installazione all'aperto con protezione contro le intemperie secondo le Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione *Data e ora pre-impostate *5 anni di garanzia Fornitura *Pompa *2 Wilo-Connector ottimizzati adatti alle pompe di tutte le dimensioni *4 pressacavo M16 x 1,5 *Rondelle per viti con flangia M12 e M16 (per valori nominali dei collegamenti da DN 32 a DN 65) *2x guarnizioni per attacco filettato *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Accessori opzionali: *Modulo CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *PT 1000 (B) Sensore tubatura (per acqua calda sanitaria) *PT 1000 (AA) Sensore per l’installazione in pozzetto *Trasduttore differenza di pressione *Smart-Gateway
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010980
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
EF011652
materiale girante
PPS-GF40
EF024149
materiale girante
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
10.0 bar
EF023090
doppia pompa
true
EF003701
collegamento elettrico
5 x M16x1.5
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
230 V
EF000351
numero di fasi
1
EF005455
frequenza
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominale
0.00 A
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
7.0 W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF023089
circuito a pompa
0
EF001642
numero di giri
0 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
Convertitore di frequenza
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF015266
Communication
0
EF007178
standard radio Bluetooth
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
0
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
0
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-10.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
-10.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection outer thread;G2-PN10-DIN-ISO228-1
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
G 2
EF025503
Diametro di collegamento fornitura laterale
50 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
collegamento 2
Screwed connection outer thread;G2-PN10-DIN-ISO228-1
EF025118
diametro collegamento lato pressione
G 2
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
50 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
forma della flangia
Screwed connection outer thread
EF004265
lunghezza di montaggio
0 mm
EF005474
grado di protezione (IP)
IPX4D
EF000167
peso
kg
A1
Angolo per il primo pozzo
0 °
A2
Angolo per il primo pozzo
0 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
D1
diametro esterno flangia
0
D2
diametro esterno flangia
0
D3
Dimensioni
29 mm
D21
diametro foro del bullone
0 mm
D22
diametro foro del bullone
0 mm
D41
Diametro margine di tenuta
0 mm
D42
Diametro margine di tenuta
0 mm
DL11
Dimensioni
0
DL12
Dimensioni
0
DL21
Dimensioni
0
DL22
Dimensioni
0
DN1
diametro nominale
50 mm
DN2
diametro nominale
50 mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
61.0 mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
61.0 mm
F1
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
F2
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
K1
circuito parziale
0
K2
circuito parziale
0
KL11
Misure flangia pompa
0
KL12
Misure flangia pompa
0
KL21
Misure flangia pompa
0
KL22
Misure flangia pompa
0
N1
numero di fori per viti
0
N2
numero di fori per viti
0
DG1
dimensione collegamento involucro pompa
G 2 mm
DG2
dimensione collegamento involucro pompa
G 2 mm
Q1
Length gusset/thread
24 mm
Q2
Length gusset/thread
24 mm
BO1
Width oval flange
0
BO2
Width oval flange
0
LH1
Centre-to-centre holes
0
LH2
Centre-to-centre holes
0
LO1
Length oval flange
0
LO2
Length oval flange
0
H
altezza della pompa
mm
DM
Diameter motor
95 mm
A02
Dimensioni
mm
H2
Dimensioni
mm
H3
Dimensioni
29 mm
H4
Dimensioni
180 mm
H5
Dimensioni
105.000
H50
Dimensioni
100.000
H6
Dimensioni
180 mm
H7
Dimensioni
220 mm
H8
Dimensioni
164 mm
H9
Dimensioni
166 mm
HD
Dimensioni
124 mm
L1
Dimensioni
90 mm
L2
Dimensioni
90 mm
L4
Dimensioni
280 mm
LE1
Height pump housing
100 mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
123 mm
LE4
Width electrical cabinet
195 mm
LE5
Dimensioni
52 mm
LE6
Length electrical cabinet left
85 mm
LE7
Length electrical cabinet right
85 mm
LE8
Dimensioni
195 mm
LE9
Dimensioni
85 mm
LE10
Dimensioni
85 mm
Z1
lunghezza di lavoro
66 mm
Z2
lunghezza di lavoro
66 mm
L0
Lunghezza costruttiva
180 mm
EF014519
Con guscio isolante
0
EF000443
collegamento
Screwed connection outer thread
A8
Dimensioni
0
L5
Dimensioni
0.000
S1
Dimensioni
0.000 mm
S2
Dimensioni
0.000 mm
Y1
Dimensioni
0.000
Y2
Dimensioni
0.000
FD
Dimensioni
0.000
FE
Dimensioni
0.000
D4
Dimensioni
0.000
CZ1
Dimensioni
0.000 mm
CZ2
Dimensioni
0.000 mm
IFrame
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD