Code
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Screwed connection PN 10
Lista materiałowa
2186223
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Inteligentna bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowym lub kołnierzowym, silnikiem EC oraz wbudowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Pompa Smart Premium Wilo-Stratos MAXO-D Pompa podwójna bezdławnicowa typu Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC i elektronicznym dopasowaniem wydajności. Stosowanie dla wody ciepłej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu. Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) w zależności od typu pompy ≤ 0,17 i ≤ 0,19. Rodzaje regulacji: *Stałe, automatyczne dostosowanie mocy do wymagań instalacji bez wprowadzania wartości zadanych Wilo-Dynamic Adapt plus (ustawienie fabryczne). Oszczędność zużycia energii do 20 % w porównaniu z trybem regulacji dp-v. *Stała temperatura (T-const.) *Stała temperatura różnicowa (dT-const.) *Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja przepływu obrotowego pompy zasilającej poprzez połączenie i komunikację z kilkoma pompami (Multi-Flow Adaptation). *Stały przepływ (Q-const.) *Regulacja różnicy ciśnień dp-c w punkcie oddalonym w rurociągu (regulacja punktu błędnego) *Stała różnica ciśnień (dp-c) *Zmienna różnica ciśnień (dp-v) z opcją nominalnego wprowadzania punktu pracy *Stała prędkość obrotowa (n-const.) *Zdefiniowana przez użytkownika regulacja PID Funkcje: *Rejestracja ilości ciepła *Rejestracja ilości zimna *Automatyczne wyłączanie w przypadku rozpoznania w pompie przepływu zerowego (No-Flow Stop) *Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia (automatycznie, zewnętrzne i manualnie) *Nastawne ograniczenie przepływu przez funkcję Q-Limit (Qmin. i Qmax.) *Rodzaj pracy pomp podwójnych: Optymalizowana sprawnościowo praca z dołączaniem dla dp-c i dp-v, tryb pracy podstawowej / tryb pracy z rezerwą *Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawień pompy (3 punkty przywrócenia ustawień) *Sygnalizacja awarii / ostrzeżenia w formie tekstu wraz z pomocą *Funkcja odpowietrzania do automatycznego odpowietrzania komory wirnika *Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego *Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane pełne zabezpieczenie silnika *Wykrywanie pracy na sucho Wskazanie: *Rodzaj regulacji *Wartość zadana *Przepływ *Temperatura *Pobór mocy *Zużycie prądu *Czynniki wywierające aktywny wpływ (np. STOP, No-Flow Stop) Wersja: *2 konfigurowane wejścia analogowe: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA i standardowe PT1000; zasilanie elektryczne z +24 V DC *2konfigurowalne wejścia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, ogrzewanie / chłodzenie, możliwość ręcznego przesterowania (automatyka budynku sparowana), blokada obsługi (blokada klawiszy i ochrona konfiguracji pilotów)) *2konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji komunikatów pracy i sygnalizacji awarii *Gniazdo modułów CIF Wilo z interfejsami do automatyki budynku (opcjonalne wyposażenie dodatkowe: moduły CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net jako system magistrali Wilo do komunikacja produktów Wilo między sobą np. Multi-Flow Adaptation; Pompa podwójna i Wilo-Smart Gateway *Zintegrowane czujniki temperatury *Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjątkowych (zdefiniowana prędkość obrotowa pompy) np. w przypadku gdy nastąpi wyłączenie komunikacji za pomocą magistrali lub wartości czujników *Graficzny wyświetlacz kolorowy (4,3 cala) z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku *Odczytywanie i ustawianie danych pracy oraz np. sporządzanie protokołu z uruchomienia za pośrednictwem interfejsu Bluetooth (bez innego wyposażenia dodatkowego) przy użyciu aplikacji Wilo-Assistant *Zarządzanie pracą pomp podwójnych zintegrowane (pompy podwójne są okablowane), przy stosowaniu 2 pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwójnej, połączenie Wilo Net *Możliwość rozpoznania przerwania przewodu w przypadku sygnału analogowego (w połączeniu z 2 – 10 V lub 4 – 20 mA) *Ustawienie na zewnątrz z ochroną przed czynnikami klimatycznymi zgodnie z instrukcją montażu i obsługi *Data i godzina ustawione seryjnie *5 lat gwarancji Zakres dostawy *Pompa *2x zoptymalizowany Wilo-Konektor do wszystkich wielkości *4x dławik przewodu M16 x 1,5 *Podkładki dla śrub kołnierzowych M12 i M16 (wartości znamionowe podłączenia DN 32 i DN 65) *2x uszczelki w przypadku przyłącza gwintowanego *Kompaktowa instrukcja montażu i obsługi Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: *Moduł CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *PT 1000 (B) czujniki orurowania (dla wody użytkowej) *PT 1000 (AA) przetwornik do montażu w tulei zanurzeniowej *Czujnik różnicy ciśnień *Smart-Gateway
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010980
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
PPS-GF40
EF024149
Materiał wirnika
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
EF023090
Podwójna pompa
true
EF003701
Podłączenie elektryczne
5 x M16x1.5
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
230 V
EF000351
Liczba faz
1
EF005455
Częstotliwość
50. 60 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
0.00 A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
7.0 W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF023089
Wyłącznik pompy
0
EF001642
Prędkość obrotowa
0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
Przetwornica częstotliwości
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
0
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
tak
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-10.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
-10.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Screwed connection outer thread;G2-PN10-DIN-ISO228-1
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
G 2
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
50 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Połączenie 2
Screwed connection outer thread;G2-PN10-DIN-ISO228-1
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
G 2
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
50 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Kształt końcówki
Screwed connection outer thread
EF004265
Długość wbudowania
0 mm
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IPX4D
EF000167
Ciężar
kg
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D3
Wymiary
29 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
0 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
0 mm
DL11
Wymiary
0
DL12
Wymiary
0
DL21
Wymiary
0
DL22
Wymiary
0
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
50 mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
50 mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
61.0 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
61.0 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
K1
Średnica podziałowa
0
K2
Średnica podziałowa
0
KL11
Wymiary kołnierza pompy
0
KL12
Wymiary kołnierza pompy
0
KL21
Wymiary kołnierza pompy
0
KL22
Wymiary kołnierza pompy
0
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
DG1
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
G 2 mm
DG2
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
G 2 mm
Q1
Length gusset/thread
24 mm
Q2
Length gusset/thread
24 mm
BO1
Width oval flange
0
BO2
Width oval flange
0
LH1
Centre-to-centre holes
0
LH2
Centre-to-centre holes
0
LO1
Length oval flange
0
LO2
Length oval flange
0
H
Wysokość pompy
mm
DM
Diameter motor
95 mm
A02
Wymiary
mm
H2
Wymiary
mm
H3
Wymiary
29 mm
H4
Wymiary
180 mm
H5
Wymiary
105.000
H50
Wymiary
100.000
H6
Wymiary
180 mm
H7
Wymiary
220 mm
H8
Wymiary
164 mm
H9
Wymiary
166 mm
HD
Wymiary
124 mm
L1
Długość przyłącza
90 mm
L2
Długość przyłącza
90 mm
L4
Wymiary
280 mm
LE1
Height pump housing
100 mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
123 mm
LE4
Width electrical cabinet
195 mm
LE5
Wymiary
52 mm
LE6
Length electrical cabinet left
85 mm
LE7
Length electrical cabinet right
85 mm
LE8
Wymiary
195 mm
LE9
Wymiary
85 mm
LE10
Wymiary
85 mm
Z1
Długość robocza
66 mm
Z2
Długość robocza
66 mm
L0
Długość montażowa
180 mm
EF014519
Z powłoką izolacyjną
0
EF000443
Rodzaj połączenia
Screwed connection outer thread
A8
Wymiary
0
L5
Wymiary
0.000
S1
Wymiary
0.000 mm
S2
Wymiary
0.000 mm
Y1
Wymiary
0.000
Y2
Wymiary
0.000
FD
Wymiary
0.000
FE
Wymiary
0.000
D4
Wymiary
0.000
CZ1
Wymiary
0.000 mm
CZ2
Wymiary
0.000 mm
IFrame
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD