Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
Screwed connection PN 16
Stückliste
2186289
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Smart-Nassläufer-Umwälzdoppelpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO-D Hocheffizienz-Inline Nassläufer-Doppelpumpe mit EC-Motor und elektronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar für Heizungswasser, Kaltwasser und Wasser/Glykolgemische. Energieeffizienzindex (EEI) je nach Pumpentyp zwischen ≤ 0,17 und ≤ 0,19. Regelarten: *Permanente, automatische Leistungs-Anpassung an den Anlagenbedarf ohne Sollwertvorgabe Wilo-Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung). Bis zu 20 % Energieeinsparung gegenüber der Regelungsart dp-v. *Konstante Temperatur (T-const.) *Konstante Differenztemperatur (dT-const.) *Bedarfsgerechte Volumenstromoptimierung der Zubringerpumpe durch Vernetzung und Kommunikation mit mehreren Pumpen (Multi-Flow Adaptation). *Konstanter Volumenstrom (Q-const.) *Differenzdruckregelung dp-c an einem entfernten Punkt im Rohrnetz (Schlechtpunktregelung) *Konstanter Differenzdruck (dp-c) *Variabler Differenzdruck (dp-v) mit der Option der nominellen Betriebspunkteingabe *Konstante Drehzahl (n-const.) *Benutzerdefinierte PID-Regelung Funktionen: *Wärmemengenerfassung *Kältemengenerfassung *Automatische Abschaltung der Pumpe bei Null-Durchfluss-Erkennung (No-Flow Stop) *Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (automatisch, extern oder manuell) *Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin. und Qmax.) *Betriebsarten Doppelpumpen: Wirkungsgradoptimierter Additionsbetrieb für dp-c und dp-v, Haupt-/Reservebetrieb *Speichern und Wiederherstellen der konfigurierten Pumpeneinstellungen (3 Wiederherstellungspunkte) *Störmeldungs-/Warnmeldungsanzeige in Klartext inklusive Abhilfeempfehlung *Entlüftungsfunktion zur automatischen Entlüftung des Rotorraums *Automatische Nachtabsenkung *Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz *Trockenlauferkennung Anzeige: *Regelungsart *Sollwert *Volumenstrom *Temperatur *Leistungsaufnahme *Elektrischer Verbrauch *Aktive Einflüsse (z.B. STOP, No-Flow Stop) Ausführung: *2 konfigurierbare analoge Eingänge : 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und handelsüblicher PT1000; Spannungsversorgung mit +24 V DC *2 konfigurierbare digitale Eingänge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kühlen, Manuelle Übersteuerung (Gebäudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)) *2 konfigurierbare Melderelais für Betriebs- und Störmeldungen *Steckplatz für Wilo-CIF-Module mit Schnittstellen für Gebäudeautomation GA (Optionales Zubehör: CIF-Module Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net als Wilo-Systembus zur Kommunikation von Wilo-Produkten untereinander, z.B. Multi-Flow Adaptation; Doppelpumpenbetrieb und Wilo-Smart Gateway *Temperaturfühler integriert *Automatischer Notbetrieb bei besonderen Zuständen (Pumpendrehzahl definierbar) z.B. bei Ausfall der Buskommunikation oder von Sensorwerten *Graphisches Farb-Display (4,3 Zoll) mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene *Auslesen und Einstellen von Betriebsdaten sowie z.B. Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls über Bluetooth-Schnittstelle (ohne weiteres Zubehör) mittels Wilo Assistant App *Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung über WILO Net *Kabelbrucherkennung bei analogem Signal (in Verbindung mit 2-10V oder 4-20mA) *Außenaufstellung mit Wetterschutz gemäß Einbau- und Betriebsanleitung möglich *Datum und Uhrzeit voreingestellt Lieferumfang *Pumpe *2x Optimierter Wilo-Connector für alle Baugrößen gleich *4x Kabelverschraubung M16 x 1,5 *Unterlegscheiben für Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32 bis DN65) *2x Dichtungen bei Gewindeanschluss *Einbau- und Betriebsanleitung kompakt Optionales Zubehör: *CIF-Modul: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *PT 1000 (B) Rohranlegefühler (für Trinkwarmwasser) *PT 1000 (AA) Sensor zum Einbau in Tauchhülse *Differenzdrucksensor *Smart-Gateway
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010980
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
PPS-GF40
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volumenstrom (BEP)
m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
EF023090
Doppelpumpe
true
EF003701
Elektrischer Anschluss
5 x M16x1.5
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
230 V
EF000351
Anzahl der Phasen
1
EF005455
Frequenz
50. 60 Hz
EF000001
Nennstrom
0.00 A
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
7.0 W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF023089
Pumpenschaltung
0
EF001642
Drehzahl
0 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
Frequenzumrichter
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF015266
Kommunikation
0
EF007178
Funkstandard Bluetooth
0
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Funkstandard 5G
0
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
0
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
0
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
0
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
0
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
0
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
0
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
0
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
ja
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-10.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
-10.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
Screwed connection outer thread;G2-PN16-DIN-ISO228-1
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
G 2
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
50 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
DIN ISO 228-1
EF025977
Anschluss Auslassseite
Screwed connection outer thread;G2-PN16-DIN-ISO228-1
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
G 2
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
50 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
DIN ISO 228-1
EF001339
Flanschform
Verschraubung Außengewinde
EF004265
Einbaulänge
0 mm
EF005474
Schutzart (IP)
IPX4D
EF000167
Gewicht
kg
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
0
D2
Außendurchmesser Flansch
0
D3
Abmessungen
29 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
0 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
0 mm
DL11
Abmessungen
0
DL12
Abmessungen
0
DL21
Abmessungen
0
DL22
Abmessungen
0
DN1
Nenninnendurchmesser
50 mm
DN2
Nenninnendurchmesser
50 mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
61.0 mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
61.0 mm
F1
Stärke Dichtkante
0.0 mm
F2
Stärke Dichtkante
0.0 mm
K1
Teilkreis
0
K2
Teilkreis
0
KL11
Flanschmaße Pumpe
0
KL12
Flanschmaße Pumpe
0
KL21
Flanschmaße Pumpe
0
KL22
Flanschmaße Pumpe
0
N1
Anzahl der Schraublöcher
0
N2
Anzahl der Schraublöcher
0
DG1
Anschlussmaß Pumpengehäuse
G 2 mm
DG2
Anschlussmaß Pumpengehäuse
G 2 mm
Q1
Länge Winkelstück/Gewinde
19 mm
Q2
Länge Winkelstück/Gewinde
19 mm
BO1
Breite ovaler Flansch
0
BO2
Breite ovaler Flansch
0
LH1
Mittenabstand Löcher
0
LH2
Mittenabstand Löcher
0
LO1
Länge ovaler Flansch
0
LO2
Länge ovaler Flansch
0
H
Pumpenhöhe
mm
DM
Durchmesser Motor
95 mm
A02
Abmessungen
mm
H2
Abmessungen
mm
H3
Abmessungen
29 mm
H4
Abmessungen
180 mm
H5
Abmessungen
105.000
H50
Abmessungen
100.000
H6
Abmessungen
180 mm
H7
Abmessungen
220 mm
H8
Abmessungen
164 mm
H9
Abmessungen
166 mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
124 mm
L1
Anschlusslänge
90 mm
L2
Anschlusslänge
90 mm
L4
Abmessungen
280 mm
LE1
Höhe Pumpengehäuse
100 mm
LE2
Mittenanschluss zu Motorende
mm
LE3
Dicke Elektrogehäuse
123 mm
LE4
Breite Elektrogehäuse
195 mm
LE5
Abstand bis Mittenanschluss
52 mm
LE6
Länge Elektrogehäuse links
85 mm
LE7
Länge Elektrogehäuse rechts
85 mm
LE8
Abmessungen
195 mm
LE9
Abmessungen
85 mm
LE10
Abmessungen
85 mm
Z1
Arbeitslänge
71 mm
Z2
Arbeitslänge
71 mm
L0
Baulänge
180 mm
EF014519
Mit Dämmschale
0
EF000443
Anschluss
Verschraubung Außengewinde
A8
Abmessungen
0
L5
Abmessungen
0.000
S1
Abmessungen
0.000 mm
S2
Abmessungen
0.000 mm
Y1
Abmessungen
0.000
Y2
Abmessungen
0.000
FD
Abmessungen
0.000
FE
Abmessungen
0.000
D4
Abmessungen
0.000
CZ1
Abmessungen
0.000 mm
CZ2
Abmessungen
0.000 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen