Code
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 53
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Screwed connection PN10
Lista de peças
2211643
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba de circulação de rotor húmido Smart com ligação roscada ou de flange, motor EC com ajuste de potência eletrónico integrado.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba inteligente Premium Wilo-Stratos MAXO Bomba de rotor húmido Inline de alta eficiência com motor EC e adaptação da capacidade eletrónica. Aplicável em água de aquecimento, água de refrigeração e misturas de água/glicol. Índice de eficiência energética (IEE) de acordo com o tipo de bomba entre ≤ 0,17 e ≤ 0,19. As bombas identificadas com P1 estão isentas de substâncias que interferem com a humidificação do verniz em partes que entram em contacto com líquidos. Modos de controlo: *Adaptação da capacidade permanente, automática à necessidade do sistema sem valor nominal Wilo-Dynamic Adapt plus (regulação de fábrica). Poupança energética de até 20 % com o modo de controlo dp-v. *Temperatura constante (T-const.) *Temperatura diferencial constante (dT-const.) *Otimização de caudal adaptada às necessidades da bomba de alimentação através de conexão e comunicação a várias bombas (Multi-Flow Adaptation). *Caudal constante (Q-const.) *Regulação da pressão diferencial dp-c num ponto afastado na rede de tubos (regulação do circuito de referência) *Pressão diferencial constante (dp-c) *Pressão diferencial variável (dp-v) com a opção de entrada de ponto de funcionamento nominal *Velocidade constante (n-const.) *Regulador PID definido pelo utilizador Funções: *Quantidade de volume de calor *Quantidade de volume de frio *Desconexão automática da bomba no caso de deteção de fluxo zero (No-Flow Stop) *Comutação entre o modo de aquecimento e de arrefecimento (automática, externa ou manual) *Limitação regulável do caudal através da função Q-Limit (Qmin. e Qmax.) *Modos de funcionamento para bombas duplas: Funcionamento paralelo com rendimento otimizado para dp-c e dp-v, funcionamento principal/reserva *Guardar e restaurar os ajustes de bomba configurados (3 pontos de restauro) *Exibição de mensagens de erro/avisos de avaria com texto explicativo incluindo sugestões de solução *Função de purga de ar para a ventilação automática do compartimento do rotor *Modo de redução automático *Função de desbloqueamento automático e proteção total do motor integrada *Deteção de funcionamento a seco Indicação: *Modo de controlo *Valor nominal *Caudal *Temperatura *Consumo de potência *Consumo elétrico *Influências ativas (p. ex. STOP, No-Flow Stop) Versão: *2 entradas analógicas configuráveis: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA e PT1000 convencional; fornecimento de tensão com +24 V DC *2 entradas digitais configuráveis (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, aquecimento/arrefecimento, comando manual de sobreposição (gestão técnica centralizada desligada), bloqueio de utilização (bloqueio de teclado e proteção contra a configuração por comando à distância)) *2 relés de aviso configuráveis para mensagens de funcionamento e aviso de avaria *Ranhura para módulos CIF da Wilo com interfaces para a gestão técnica centralizada (acessórios opcionais: módulos CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net enquanto bus de sistema da Wilo para comunicação de produtos Wilo entre si, p. ex. Multi-Flow Adaptation; funcionamento de bombas duplas e Wilo-Smart Gateway *Sonda de temperatura integrada *Funcionamento de emergência automático em situações particulares (velocidade da bomba definível) p. ex. em caso de falha de comunicação de bus ou de valores do sensor *Visor gráfico a cores (4,3 polegadas) controlável através de um nível de operação com um botão *Leitura e ajuste dos dados de funcionamento assim como p. ex, criação de um protocolo de arranque através de interface Bluetooth (sem outros acessórios) através da aplicação Wilo-Assistant *Gestão de bombas duplas integrada (as bombas duplas estão devidamente ligadas), na utilização de 2 bombas simples como unidade de bombas duplas, ligação através da Wilo Net *Deteção de rutura de cabo com sinal analógico (em ligação com 2 – 10 V ou 4 – 20 mA) *Instalação no exterior com possibilidade de proteção contra intempéries de acordo com manual de instalação e funcionamento *Data e hora predefinidas *Isolamento térmico para aplicações em aquecimento Equipamento fornecido *Bomba *Wilo-Connector otimizado, igual para todos os tamanhos *2 x prensa-fios M16 x 1,5 *Anilhas para parafusos de flange M12 e M16 (para diâmetros nominais de ligação DN 32 a DN 65) *2 x vedantes para ligação roscada *Isolamento térmico *Manual de instalação e funcionamento compacto Acessórios opcionais: *Isolamento contra o frio ClimaForm para a prevenção de formação de condensado *Módulo CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *Sensor de imersão PT 1000 (B) (para água potável quente) *Sensor PT 1000 (AA) para instalação na cavilha de submersão *Sensor da pressão diferencial *Smart-Gateway
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010980
EF023038
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-200
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
PPS-GF40
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
m³/h
EF000992
Altura estática máxima
m
EF020449
Máx. pressão de operação
10.0 bar
EF023090
Bomba dupla
false
EF003701
Ligação elétrica
5 x M16x1.5
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
230 V
EF000351
Número de fases
1
EF005455
Frequência
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominal
0.00 A
EF012424
Potência do motor (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
7.0 W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF023089
Circuito da bomba
0
EF001642
Velocidade de rotação
0 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
Conversor de frequência
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
yes
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
não
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
não
EF016385
Radio standard 5G
não
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
Sim
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
Sim
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Sim
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
não
EF016390
Interface pulse counter
não
EF003626
Contato livre de potencial
yes
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
Sim
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
não
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
não
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
não
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
não
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
não
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
não
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
não
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
-10.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
-10.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Conexão 2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
EF025504
Diâmetro da conexão no lado da entrega
mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Forma da flange
Screwed connection outer thread
EF004265
Comprimento incorporado
0 mm
EF005474
Grau de proteção (IP)
IPX4D
EF000167
Peso
kg
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
D1
Diâmetro externo da flange
0
D2
Diâmetro externo da flange
0
D3
Dimensões
29 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
0 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
0 mm
DL11
Dimensões
0 mm
DL12
Dimensões
0 mm
DL21
Dimensões
0 mm
DL22
Dimensões
0 mm
DN1
Diâmetro interno nominal
mm
DN2
Diâmetro interno nominal
mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
F1
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
K1
Círculo de inclinação
0
K2
Círculo de inclinação
0
KL11
Dimensões da flange da bomba
0 mm
KL12
Dimensões da flange da bomba
0 mm
KL21
Dimensões da flange da bomba
0 mm
KL22
Dimensões da flange da bomba
0 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
0
N2
Número de orifícios dos parafusos
0
DG1
Dimensões da conexão do corpo da bomba
mm
DG2
Dimensões da conexão do corpo da bomba
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Altura da bomba
mm
H1
Altura da bomba
0 mm
DM
Diameter motor
95 mm
H0
Dimensões
77 mm
H01
Dimensões
77 mm
H02
Dimensões
15 mm
L10
Dimensões
180 mm
L11
Dimensões
20 mm
A02
Dimensões
mm
H2
Dimensões
mm
H3
Dimensões
29 mm
H4
Dimensões
31 mm
HD
Dimensões
124 mm
L1
Dimensões
90 mm
L2
Dimensões
90 mm
L4
Dimensões
280 mm
LE1
Height pump housing
106 mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
123 mm
LE4
Width electrical cabinet
170 mm
LE5
Dimensões
58 mm
LE6
Length electrical cabinet left
75 mm
LE7
Length electrical cabinet right
120 mm
Z1
Duração do trabalho
71 mm
Z2
Duração do trabalho
71 mm
L0
Comprimento de construção
180 mm
LE8
Dimensões
85 mm
LE9
Dimensões
85 mm
L7
Dimensões
0
B5
Dimensões
75 mm
B6
Dimensões
120 mm
B8
Dimensões
90 mm
B9
Dimensões
90 mm
L6
Dimensões
170 mm
EF014519
Com invólucro isolante
yes
EF000443
Conexão
Screwed connection outer thread
IFrame
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD