Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
REMKO
Beschreibung
Serie KWK EC ZW - Deckentruhen in 2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung mit stufenlosem EC-Ventilator
Stückliste
1664640_300
CNSORDERNO
EDV-Nr.
LOG
Ebene der Geometrie
BEZ1
Artikelbezeichnung 1
INFO
Online-Link
HTML
EAN
EAN (GTIN)
ZOLL
Zolltarifnummer (statische Warennummer)
84158300
ABM
Abmessungen H/B/T
BMMAX
Betriebsdruck Medium, max.
1500 kPa
ENL
Elektr. Nennleistungsaufnahme
W
ENS
Elektr. Nennstromaufnahme
A
GEW
Gewicht
kg
HO
Heizleistung
kW
KOAN
Kondensatanschluss
20 mm
KUES
Kühlleistung
kW
LVSSMINMAX
Luftvolumenstrom Stufen min.-max.
m³/h
MEDS
Mediumanschlüsse
1/2
MEDH
Mediuminhalt
l
NEVMH
Nennvolumenstrom Medium, Heizen
m³/h
NEVMK
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen
m³/h
SCPMINMAX
Schalldruckpegel min.-max.
dB(A)
SCLSMINMAX
Schallleistung min.-max.
dB(A)
SCH
Schutzart
X0
SPANNUNG
Spannungsversorgung
230/1~/50
NDIH
Nenndruckverlust, intern Heizen
kPa
NDIK
Nenndruckverlust, intern Kühlen
kPa
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen