Код
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
Duschkopf - COMFORT Flex /Aerosolarm
Bill of material
018210699
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
SA700ID30
Produktbeschreibung
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
LONGDESC
Langtext
Shower head COMFORT Flex Adjustable tilt angle. Vandal-resistant shower head, with soft stream and anti-limescale burls. Angled version minimises likelihood of use for suicide. Scope of delivery Shower head Technical data Flow: max. 9 l/min pressure independent Material: Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Tilt angle: 12 - 32 ° Connection: DN 15 G 1/2 AG Certificates: P-IX 29941/IZ, DIN-DVGW, ACS, WRAS Noise class: I Flow class: Z Note Jet pattern 12°: a 260 mm, b 430 mm, c 690 mm Jet pattern 32°: a 730 mm, b 480 mm, c 1210 mm - 018210699
HINWEIS
Hinweis
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/018210699
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)
SA350ID03
Einbausituation
SA700ID23
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
SA700ID07
zul. Betriebstemperatur
70 °C
SA700ID08
zul. Betriebsdruck
5 bar
SA700ID32
Nennmaß DN
15
SA700ID34
Nenndruck PN
10
SA700ID35
minimale Betriebstemperatur
10 °C
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
verchromt
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
IFrame
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей