Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Solarsysteme - FSK 750 Solarspeicher
Stückliste
Solarsysteme - FSK 750 Solarspeicher 300
CNSORDERNO
100015424
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Hygiene-Solar-Kombispeicher
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
FSK 750
LOD
Detaillierungsgrad
MAXKF
Max. Kollektorfläche
13 m^2
ITH
Inhalt Trinkwasser-Heizschlange
27 l
NLZ
NL-Zahl (nur Bereitschaftsteil VAUX)
6.0
DAU
Dauerleistung bei ΔT 35 K (1)
860 l/h
SVOL
Speichervolumen V
748 l
WHL
Warmhalteverlust S
97 W
EL
Entlüftung
Rp 1/2"
TWA
Trinkwasseraustritt
R 1"
VWWB
Vorlauf Warmwasserbeladung
G 1"
TH
Tauchhülse für max. 3 Fühler (Ø innen)
16 mm
RWWB
Rücklauf Warmwasserbeladung
G 1"
VKPWH
Vorlauf Kessel Puffer/Vorlauf Wärmepumpe/Vorlauf Heizkreis
G 1"
RHK
Rücklauf Heizkörper
G 1"
RKPW
Rücklauf Kessel Puffer/ Rücklauf Wärmepumpe
G 1"
KWI
Kaltwassereintritt
R 1"
RFBH
Rücklauf Fußbodenheizung
G 1"
RFBKE
Rücklauf Festbrennstoffkessel / Entleerung
G 1"
GB
Gewindebuchse
M 10 x 35
MEH
Muffe E-Heizstab (max. Eintauchtiefe 550 mm)
Rp 1 1/2"
VS
Vorlauf Solar
G 3/4"
TS
Tauchhülse Solarfühler (Ø innen)
7 mm
RS
Rücklauf Solar
G 3/4"
TP
Tauchhülse Puffer (Ø innen)
7 mm
ARGEGTIN
GTIN
3661238381117
ARGEWAGR
Warengruppen
R60
ARGEPRGR
Produktgruppen
R60/040
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
20107
ARGEWEIG
Leergewicht
185
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models