Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Solarsysteme - Nova 400/2 SSolarspeicher
Stückliste
Solarsysteme - Nova 400/2 S 100019070_300
CNSORDERNO
100019070
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Solarspeicher RemaSol
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
ER343, Nova 400/2 S, 400 L., weiß/grau
LOD
Detaillierungsgrad
DARL
Dauerleistung bei ΔT 35 K
740 l/h
ZAPL
Zapfleistung bei ΔT 30 K
270 l/10 min
INNB
Inhalt Nachheizbereich
150 l
INSB
Inhalt Solarbereich
250 l
EEK
EEK Speicher
C
SPV
Speichervolumen V
400 l
WHL
Warmhalteverlust S
108 W
WWA
Warmwasseraustritt
G 1"
EWT
Eingang Wärmetauscher (Heizkessel)
G 1"
ZAS
Zirkulationsanschluss
G 3/4"
FEI
Fühler-Einbauort ø innen
16.1 mm
AWT
Ausgang Wärmetauscher (Heizkessel)
G 1"
KWI
Kaltwassereintritt
G 1"
EEH
Einbauort Elektro-Heizstab
G 1 1/2"
ESWT
Eingang Solarwärmetauscher
G 3/4"
ASWT
Ausgang Solarwärmetauscher
G 3/4"
SFE
Solarfühler Einbauort ø innen
16.1 mm
ARGEGTIN
GTIN
3661238548541
ARGEWAGR
Warengruppen
R60
ARGEPRGR
Produktgruppen
R60/030
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
19070
ARGEWEIG
Leergewicht
240.0
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models