Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Solarsysteme - Remasol D 230
Stückliste
Solarsysteme - Remasol D 230 7501604Z_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
7501604
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE RemaSol D 230 Flachkollektor
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
2,3 m2, anthrazit
LOD
Detaillierungsgrad
AG
Kollektorfläche brutto
2.3 m^2
AA
Absorberfläche
2.13 m^2
AC
Aperturfläche
2.13 m^2
AF
Absorptionsfaktor
95 +/- 2%
E
Emission
5 +/- 2%
FVM
Füllvolumen Mäander
1.9 l
OW1
Optischer Wirkungsgrad
0.82
OW2
Optischer Wirkungsgrad
0.59
SKJ
Spez. Kollektor-Jahresertrag
503 kWh/m2
ZBU
Zulässiger Betriebsüberdruck
10 bar
BD
Betriebsdruck
3 bar
WKF
Winkelkorrekturfaktor iam 50°
0.92 °C
WVB1
Wärmeverlustbeiwert k1
3.941 W/m2 K
WVB2
Wärmeverlustbeiwert k2
0.015 W/m2 K
ZBT
Zulässige Betriebstemperatur
120 °C
KI
Kollektoreintritt Ø
12 mm
KA
Kollektoraustritt Ø
12 mm
ARGEGTIN
GTIN
8431406121266
ARGEWAGR
Warengruppen
R55
ARGEPRGR
Produktgruppen
R55/010
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Previews
Download CAD models
No generation actions are associated with this part