Code
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Standard
Lista de materiales
4244396
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba circuladora de rotor húmedo de conexión roscada, motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de la potencia integrada.
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba de alta eficiencia WILO-Stratos PICO, con regulación electrónica Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor síncrono resistente al bloqueo con tecnología ECM (hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con una bomba sin regulación) y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de presión diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefacción y climatización (de -10 °C a +110 °C). Se puede seleccionar el modo de regulación que se desee conforme a la aplicación de calefacción de suelo radiante / de radiadores. Modos de regulación: *Adaptación de potencia automática y permanente a las necesidades de la instalación sin especificación del valor de consigna Wilo-Dynamic Adapt plus (ajuste de fábrica) *Asistente de ajustes para número de radiadores o Superficie de calefacción de suelo radiante *Presión diferencial variable (Δp-v) *Presión diferencial constante (Δp-c) *Velocidad constante (n-const.) Funciones: *Reducción nocturna automática *Indicación de avería/advertencia, incluidos descripción y código de fallo en texto claro *Rutina de purga automática del compartimento del rotor *Función de reinicio manual para el desbloqueo adicional de la bomba, si es preciso *Bloqueo del teclado *Función para restablecer el contador de corriente o los ajustes de fábrica *Detección de marcha en seco *Función de desbloqueo automático y protección del motor integrada *Permite la compensación hidráulica con la aplicación Wilo-Assistant Ejecución: *Pantalla gráfica en color con manejo a través de un nivel de mando manual mediante un botón *Punto de conexión para módulos Wilo-Communication a modo de interfaz, p. ej. para Bluetooth *Lectura y ajuste de datos de funcionamiento, p. ej. creación de un protocolo de puesta en marcha a través de la interfaz de Bluetooth (como accesorio) mediante la aplicación Wilo-Assistant *Consumo mínimo sólo 3 W *Coquilla termoaislante de serie *5 años de garantía *Alta eficiencia certificada por el TÜV (se puede consultar en www.wilo.com/legal) Accesorios opcionales: *Módulo Wilo-Smart Connect BT para la conexión Bluetooth con terminales móviles mediante la aplicación Wilo-Assistant *Módulo BMS de Wilo-Connect para ampliar la interfaz de los sistemas de gestión de edificios (BMS)
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
PP-GF40
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
Plastic (PP - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Flujo volumétrico máximo
m³/h
EF000992
Altura máxima de elevación
m
EF020449
Máx. presión de trabajo
10.0 bar
EF023090
Bomba doble
false
EF003701
Conexión eléctrica
1 x PG11
EF000536
Longitud de cable
0 mm
EF003977
Tensión nominal
230 V
EF000351
Número de fases
1
EF005455
Frecuencia
50. 60 Hz
EF000001
Corriente nominal
0.00 A
EF012424
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
3.0 W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
0
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
F
EF023089
Circuito de bombeo
0
EF001642
Número de revoluciones
0 1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
Convertidor de frecuencia
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
EF007179
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016383
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contacto de conmutación sin potencial
0
EF007314
Con interfaz de comunicación RD 485
0
EF007312
Con interfaz de comunicación RD 232
0
EF007521
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
EF003055
Soporta el protocolo EIB
0
EF003052
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
EF007525
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-10.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
-10.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Conexión 2
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
EF025504
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Forma de la brida
Screwed connection outer thread
EF004265
Longitud de montaje
0 mm
EF005474
Clase de protección (IP)
IPX4D
EF000167
Peso
kg
A1
Ángulo de la primera perforación
0 °
A2
Ángulo de la primera perforación
0 °
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
D1
Diámetro exterior de la brida
0
D2
Diámetro exterior de la brida
0
D3
Dimensiones
33 mm
D21
Diámetro agujero para perno
0 mm
D22
Diámetro agujero para perno
0 mm
D41
Diámetro del canto de la junta
0 mm
D42
Diámetro del canto de la junta
0 mm
DL11
Dimensiones
0 mm
DL12
Dimensiones
0 mm
DL21
Dimensiones
0 mm
DL22
Dimensiones
0 mm
DN1
Diámetro interior nominal
mm
DN2
Diámetro interior nominal
mm
DO1
Diámetro exterior de la toma
mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
mm
F1
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
F2
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
K1
Círculo graduado
0
K2
Círculo graduado
0
KL11
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
KL12
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
KL21
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
KL22
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
N1
Número de agujeros para tornillos
0
N2
Número de agujeros para tornillos
0
DG1
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
mm
DG2
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Altura de la bomba
mm
DM
Diameter motor
64 mm
H0
Dimensiones
55 mm
H01
Dimensiones
38 mm
L10
Dimensiones
156 mm
A02
Dimensiones
55 mm
H2
Dimensiones
mm
H3
Dimensiones
18 mm
H4
Dimensiones
42 mm
HD
Dimensiones
95 mm
L1
Dimensiones
mm
L2
Dimensiones
mm
L4
Dimensiones
156 mm
LE1
Height pump housing
53 mm
LE2
Centre connection to end motor
58 mm
LE3
Thickness electrical cabinet
62 mm
LE4
Width electrical cabinet
123 mm
LE5
Dimensiones
33 mm
LE6
Length electrical cabinet left
56 mm
LE7
Length electrical cabinet right
45 mm
Z1
Longitud de trabajo
mm
Z2
Longitud de trabajo
mm
L0
Longitud entre roscas
mm
LE8
Dimensiones
41 mm
LE9
Dimensiones
82 mm
L7
Dimensiones
0
B5
Dimensiones
82 mm
B6
Dimensiones
58 mm
B8
Dimensiones
58 mm
B9
Dimensiones
58 mm
L6
Dimensiones
123 mm
EF014519
With insulation shell
yes
IFrame
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD