Code
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Standard
Nomenclature
4244396
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté, moteur à aimant permanent autoprotégé et régulation de puissance électronique intégrée.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Circulateur à haut rendement WILO-Stratos PICO, à variation électronique Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté, moteur synchrone autoprotégé selon la technologie ECM (jusqu'à 90 % d'économie d'énergie par rapport à une pompe à vitesse fixe) et régulation électronique intégrée de la puissance pour régulation continue de la pression différentielle. Utilisation pour toutes les applications de chauffage et de climatisation (-+10 °C à +110 °C). Mode de régulation sélectionnable selon l'application radiateurs/chauffage au sol. Modes de régulation : *Adaptation automatique et continue des performances hydrauliques en fonction des besoins de l'installation, sans indication de la valeur de consigne Wilo-Dynamic Adapt plus (paramètre d'usine) *Assistant de réglage pour le nombre radiateurs ou la surface du chauffage au sol *Pression différentielle variable (Δp-v) *Pression différentielle constante (Δp-c) *Vitesse de rotation constante (n-const.) Fonctions : *Fonctionnement ralenti automatique *Affichage d'un message d'erreur/avertissement comprenant une description et un code d'erreur en caractères d’imprimerie *Routine pour purge automatique de la chambre rotorique *Fonction de redémarrage manuel pour un déblocage supplémentaire de la pompe si nécessaire *Verrouillage des touches *Fonction de réinitialisation du compteur de courant ou le rétablissement des paramètres d'usine *Détection du fonctionnement à sec *Fonction de dégommage automatique et protection moteur intégrée *Soutient l'équilibrage hydraulique avec l'application Wilo-Assistant Version : *Écran couleur graphique avec commande par bouton de pilotage manuel *Emplacement pour les modules de communication Wilo en tant qu'interface, par ex. pour le Bluetooth *Lecture et réglage des données d'exploitation ainsi que, p. ex., création d'un protocole de mise en service par interface Bluetooth (en tant qu’accessoire supplémentaire) à l'aide de l'application Wilo-Assistant *Consommation minimale 3 W seulement *Coque d'isolation thermique de série *Garantie de 5 ans *Haut rendement attesté par le TÜV (à consulter sur www.wilo.com/legal) Accessoires en option : *Module BT Wilo-Smart Connect pour la connexion Bluetooth aux terminaux mobiles via l'application Wilo-Assistant *Module Wilo-Connect BMS pour l'extension d'interface aux systèmes de gestion technique de bâtiment (BMS)
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF023038
matériau corps de pompe
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
PP-GF40
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
Plastic (PP - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
10.0 bar
EF023090
pompe double
false
EF003701
raccordement électrique
1 x PG11
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
230 V
EF000351
nombre de phases
1
EF005455
fréquence
50. 60 Hz
EF000001
courant nominal
0.00 A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
3.0 W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
0
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF023089
circuit de pompe
0
EF001642
régime
0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
Convertisseur de fréquence
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
0
EF007312
avec interface de communication RS-232
0
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
0
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
température moyenne (permanente)
-10.0 °C
EF002386
température ambiante
-10.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
type raccordement 2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
forme de la plage
Screwed connection outer thread
EF004265
longueur d’encastrement
0 mm
EF005474
indice de protection (IP)
IPX4D
EF000167
poids
kg
A1
Angle par rapport à la première sonde
0 °
A2
Angle par rapport à la première sonde
0 °
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
D1
diamètre externe de la bride
0
D2
diamètre externe de la bride
0
D3
Dimensions
33 mm
D21
diamètre du trou de boulon
0 mm
D22
diamètre du trou de boulon
0 mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0 mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0 mm
DL11
Dimensions
0 mm
DL12
Dimensions
0 mm
DL21
Dimensions
0 mm
DL22
Dimensions
0 mm
DN1
diamètre intérieur nominal
mm
DN2
diamètre intérieur nominal
mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.0 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.0 mm
K1
compas à pointe sèche
0
K2
compas à pointe sèche
0
KL11
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
KL12
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
KL21
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
KL22
Dimensions de la bride de pompe
0 mm
N1
nombre de trous de vis
0
N2
nombre de trous de vis
0
DG1
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
DG2
dimensions de raccordement corps de pompe
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
hauteur pompe
mm
DM
Diameter motor
64 mm
H0
Dimensions
55 mm
H01
Dimensions
38 mm
L10
Dimensions
156 mm
A02
Dimensions
55 mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
18 mm
H4
Dimensions
42 mm
HD
Dimensions
95 mm
L1
longueur raccord
mm
L2
longueur raccord
mm
L4
Dimensions
156 mm
LE1
Height pump housing
53 mm
LE2
Centre connection to end motor
58 mm
LE3
Thickness electrical cabinet
62 mm
LE4
Width electrical cabinet
123 mm
LE5
Dimensions
33 mm
LE6
Length electrical cabinet left
56 mm
LE7
Length electrical cabinet right
45 mm
Z1
durée de travail
mm
Z2
durée de travail
mm
L0
Entraxe
mm
LE8
Dimensions
41 mm
LE9
Dimensions
82 mm
L7
Dimensions
0
B5
Dimensions
82 mm
B6
Dimensions
58 mm
B8
Dimensions
58 mm
B9
Dimensions
58 mm
L6
Dimensions
123 mm
EF014519
avec coque isolante
yes
IFrame
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés