Code
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Stratos PICO plus (2015 - 2021)
Lista materiałowa
4216604
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, silnikiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu oraz zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Pompa o najwyższej sprawności Wilo-Stratos PICO plus, regulowana elektronicznie Niewymagająca konserwacji, bezdławnicowa pompą obiegową ze złączka gwintowaną, silnikiem synchronicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu, zgodnym z technologią ECM (oszczędność energii do 90% w porównaniu z pompą nieregulowaną) oraz z wbudowaną elektroniczną regulacją wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych (od +2°C do +110°C). Tryb regulacji do wyboru, w zależności od zastosowania ogrzewania radiatorowego/podłogowego. Standardowo dostępne funkcje: *Możliwość wyboru rodzajów regulacji w celu optymalnego dopasowania do obciążenia: Δp-c (stała różnica ciśnień), Δp-v (zmienna różnica ciśnień), możliwość połączenia z funkcją regulacji Dynamic Adapt *Automatyczna praca z obniżeniem *Wbudowane zabezpieczenie silnika *Sygnalizacja pracy i awarii (z kodami błędów) *Wyświetlacz LCD z precyzyjnym opisem menu *Wskaźnik aktualnego zużycia w Watach lub *Wskaźnik aktualnego przepływu w m<SUP>³</SUP>/h *Wskaźnik skumulowanego zużycia w [kWh] *Funkcja Reset do zerowania licznika elektrycznego lub do przywracania ustawień fabrycznych *Funkcja „Hold” (blokada przycisków) do blokady ustawień *Minimalne zużycie tylko 3 W *Wysoka wydajność potwierdzona przez TÜV (raport dostępny na stronie www.wilo.com/legal) *Zwarta konstrukcja *Automatyczna funkcja deblokady *Wysoki rozruchowy moment obrotowy *Funkcja automatycznego odpowietrzania komory wirnika *Standardowo z pokrywą izolacji termicznej
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF023038
Materiał korpusu pompy
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EF011652
Materiał wirnika
PP-GF40
EF024149
Materiał wirnika
Plastic (PP - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
1.5 m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
EF023090
Podwójna pompa
false
EF003701
Podłączenie elektryczne
1 x PG11
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
230 V
EF000351
Liczba faz
1
EF005455
Częstotliwość
50. 60 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
0.00 A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
3.0 W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
0
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF023089
Wyłącznik pompy
0
EF001642
Prędkość obrotowa
0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
Przetwornica częstotliwości
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
0
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
2.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
10.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Połączenie 2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Kształt końcówki
Screwed connection outer thread
EF004265
Długość wbudowania
0 mm
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IPX4D
EF000167
Ciężar
kg
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D3
Wymiary
33 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
0 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
0 mm
DL11
Wymiary
0 mm
DL12
Wymiary
0 mm
DL21
Wymiary
0 mm
DL22
Wymiary
0 mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
K1
Średnica podziałowa
0
K2
Średnica podziałowa
0
KL11
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
KL12
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
KL21
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
KL22
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
DG1
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
mm
DG2
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Wysokość pompy
166 mm
DM
Diameter motor
64 mm
H0
Wymiary
55 mm
H01
Wymiary
38 mm
L10
Wymiary
156 mm
A02
Wymiary
55 mm
H2
Wymiary
40 mm
H3
Wymiary
40 mm
H4
Wymiary
0 mm
HD
Wymiary
95 mm
L1
Długość przyłącza
mm
L2
Długość przyłącza
mm
L4
Wymiary
154 mm
LE1
Height pump housing
53 mm
LE2
Centre connection to end motor
58 mm
LE3
Thickness electrical cabinet
74 mm
LE4
Width electrical cabinet
0 mm
LE5
Wymiary
33 mm
LE6
Length electrical cabinet left
47 mm
LE7
Length electrical cabinet right
41 mm
Z1
Długość robocza
mm
Z2
Długość robocza
mm
L0
Długość montażowa
mm
LE8
Wymiary
52 mm
LE9
Wymiary
55 mm
L7
Wymiary
0
B5
Wymiary
55 mm
B6
Wymiary
58 mm
B8
Wymiary
58 mm
B9
Wymiary
58 mm
L6
Wymiary
0
EF014519
Z powłoką izolacyjną
yes
IFrame
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD