Code
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
Stratos PICO-Z
Kusovník
4255431
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, elektronicky komutovaným motorem odolným proti blokaci a integrovanou elektronickou regulací výkonu.
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Toto cirkulační čerpadlo je vhodné jen pro pitnou vodu. Bezúdržbové cirkulační čerpadlo na teplou vodu (mokroběžné provedení) s šroubovým spojením, synchronním motorem odolným proti blokaci podle techniky s elektronicky komutovanými motory a integrovanou elektronickou regulací výkonu pro bezstupňové řízení dle diferenčního tlaku. S nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým momentem, včetně automatické deblokační funkce. Pro použití s jakoukoli teplou vodou (+2 až +95 °C). Způsoby regulace: *T-const. pro tepelně regulovaný režim *Δ p-c pro konstantní diferenční tlak *Konstantní otáčky (n-constant) Funkce: *Identifikace tepelné dezinfekce zásobníku na teplou vodu *Ukazatel hlášení poruchy / varovného hlášení včetně textového popisu a chybového kódu *Provozní odvětrání prostoru rotoru *Funkce manuálního restartování za účelem dodatečného odblokování čerpadla v případě potřeby *Blokace kláves *Funkce k vynulování elektroměru nebo k nastavení na nastavení z výroby *Automatická deblokační funkce a integrovaná ochrana motoru Zobrazení: *Regulační režim *Požadovaná hodnota *Čerpané množství *Dopravní výška *Otáčky *Teplota *Příkon *Spotřeba elektřiny *Aktivní vlivy (např. tepelná dezinfekce, odvětrání) Provedení: *Grafický barevný displej s ovládáním přes manuální ovládání jedním knoflíkem *Místo zapojení pro komunikační moduly Wilo jako rozhraní např. pro Bluetooth *Načtení a nastavení provozních údajů a např. vytvoření protokolu o uvedení do provozu přes rozhraní Bluetooth (jako příslušenství) pomocí aplikace Wilo-Assistant *Minimální spotřeba jen 3 W *Sériově tepelně izolační plášť Volitelné příslušenství: *Modul Wilo-Smart Connect BT pro Bluetooth připojení k mobilním přístrojům pomocí aplikace Wilo-Assistant *Wilo-Connect Modul BMS pro rozšíření rozhraní pro systémy řízení budov (BMS)
A1
Angle to first bolt hole
0 °
A2
Angle to first bolt hole
0 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
D1
Outer diameter of flange
0
D2
Outer diameter of flange
0
D3
Dimensions
32 mm
D21
Diameter bolt hole
0 mm
D22
Diameter bolt hole
0 mm
D41
Diameter sealing edge
0 mm
D42
Diameter sealing edge
0 mm
DL11
Dimensions
0 mm
DL12
Dimensions
0 mm
DL21
Dimensions
0 mm
DL22
Dimensions
0 mm
DN1
Nominal inner diameter
mm
DN2
Nominal inner diameter
mm
DO1
Outer pipe diameter connection
mm
DO2
Outer pipe diameter connection
mm
F1
Thickness sealing edge
0.0 mm
F2
Thickness sealing edge
0.0 mm
K1
Pitch circle
0
K2
Pitch circle
0
KL11
Pump flange dimensions
0 mm
KL12
Pump flange dimensions
0 mm
KL21
Pump flange dimensions
0 mm
KL22
Pump flange dimensions
0 mm
N1
Number of bolt holes
0
N2
Number of bolt holes
0
DG1
Connecting measure pump house
mm
DG2
Connecting measure pump house
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Pump height
mm
DM
Diameter motor
64 mm
H0
Dimensions
55 mm
H01
Dimensions
38 mm
L10
Dimensions
156 mm
A02
Dimensions
55 mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
18 mm
H4
Dimensions
42 mm
HD
Diameter pump housing
95 mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
L4
Dimensions
156 mm
LE1
Height pump housing
53 mm
LE2
Centre connection to end motor
58 mm
LE3
Thickness electrical cabinet
62 mm
LE4
Width electrical cabinet
123 mm
LE5
Distance to centre connection
33 mm
LE6
Length electrical cabinet left
56 mm
LE7
Length electrical cabinet right
44 mm
Z1
Working length
78 mm
Z2
Working length
78 mm
L0
Port-to-port length
mm
LE8
Dimensions
41 mm
LE9
Dimensions
82 mm
L7
Dimensions
0
B5
Dimensions
82 mm
B6
Dimensions
58 mm
B8
Dimensions
58 mm
B9
Dimensions
58 mm
L6
Dimensions
123 mm
EF014519
With insulation shell
yes
IFrame
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model