Code
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Stratos PICO-Z
Lista materiałowa
4255431
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowanym, silnikiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu oraz zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Ta pompa cyrkulacyjna jest przeznaczona tylko do wody użytkowej. Niewymagająca konserwacji pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej (wersja bezdławnicowa) z przyłączem gwintowanym, silnikiem synchronicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu, wykonanym w technologii ECM, oraz z wbudowaną elektroniczną regulacją wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Najwyższa sprawność i wysoki moment rozruchowy, z automatyczną funkcją deblokady. Możliwość zastosowania do wszystkich instalacji ciepłej wody użytkowej (+2°C … +95°C). Rodzaje regulacji: *T-const. do trybu sterowania według temperatury *Δ p-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień) *Stała prędkość obrotowa (n-const.) Funkcje: *Wykrywanie dezynfekcji termicznej zbiornika ciepłej wody użytkowej *Wyświetlenie sygnalizacji awarii / ostrzeżeń wraz z opisem i kodem błędów w formie tekstowej *Funkcja automatycznego odpowietrzania komory wirnika *Funkcja ręcznego restartu z dodatkowym odblokowaniem pompy w razie potrzeby *Blokada klawiszy *Funkcja do zerowania licznika elektrycznego lub do przywracania ustawień fabrycznych *Automatyczna funkcje deblokady i wbudowane zabezpieczenie silnika Wskazanie: *Rodzaj regulacji *Wartość zadana *Przepływ *Wysokość podnoszenia *Prędkość obrotowa *Temperatura *Pobór mocy *Zużycie prądu *Czynniki wywierające aktywny wpływ (np. dezynfekcja termiczna, odpowietrzanie) Wersja: *Graficzny wyświetlacz kolorowy z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku *Gniazdo modułów komunikacyjnych Wilo jako interfejs np. Bluetooth *Odczytywanie i ustawianie danych eksploatacyjnych oraz np. sporządzanie protokołu z uruchomienia za pośrednictwem interfejsu Bluetooth (jako wyposażenie dodatkowe) przy użyciu aplikacji Wilo-Assistant *Minimalne zużycie tylko 3 W *Standardowo z pokrywą izolacji termicznej Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: *Moduł BT Wilo-Smart Connect do połączenia Bluetooth z mobilnymi urządzeniami końcowymi za pośrednictwem aplikacji Wilo-Assistant *Moduł Wilo-Connect BMS do rozszerzenia interfejsów w celu zastosowania w systemach zarządzania budynkiem (BMS)
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D3
Wymiary
32 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
0 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
0 mm
DL11
Wymiary
0 mm
DL12
Wymiary
0 mm
DL21
Wymiary
0 mm
DL22
Wymiary
0 mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
K1
Średnica podziałowa
0
K2
Średnica podziałowa
0
KL11
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
KL12
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
KL21
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
KL22
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
DG1
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
mm
DG2
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Wysokość pompy
mm
DM
Diameter motor
64 mm
H0
Wymiary
55 mm
H01
Wymiary
38 mm
L10
Wymiary
156 mm
A02
Wymiary
55 mm
H2
Wymiary
mm
H3
Wymiary
18 mm
H4
Wymiary
42 mm
HD
Wymiary
95 mm
L1
Długość przyłącza
mm
L2
Długość przyłącza
mm
L4
Wymiary
156 mm
LE1
Height pump housing
53 mm
LE2
Centre connection to end motor
58 mm
LE3
Thickness electrical cabinet
62 mm
LE4
Width electrical cabinet
123 mm
LE5
Wymiary
33 mm
LE6
Length electrical cabinet left
56 mm
LE7
Length electrical cabinet right
44 mm
Z1
Długość robocza
78 mm
Z2
Długość robocza
78 mm
L0
Długość montażowa
mm
LE8
Wymiary
41 mm
LE9
Wymiary
82 mm
L7
Wymiary
0
B5
Wymiary
82 mm
B6
Wymiary
58 mm
B8
Wymiary
58 mm
B9
Wymiary
58 mm
L6
Wymiary
123 mm
EF014519
Z powłoką izolacyjną
yes
IFrame
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD