Code
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Stratos PICO-Z
Lista de peças
4255431
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba de circulação de rotor húmido com ligação roscada, motor EC à prova de bloqueio de corrente e controlo integrado de potência eletrónico.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Esta bomba de circulação só é adequada para a água potável. Bomba de circulação de água potável quente isenta de manutenção (versão de bomba de rotor húmido) com ligação roscada, motor síncrono à prova de bloqueio de corrente conforme a tecnologia ECM e controlo eletrónico da potência integrada para a regulação contínua da pressão diferencial. Com maior rendimento e elevado torque de arranque, incluindo desbloqueamento automático. Pode ser utilizado para todos os sistemas de água potável quente (+2 … +95 °C). Modos de controlo: *T-const. para modo controlado pela temperatura *Δ p‐c para pressão diferencial constante *Velocidade constante (n-const.) Funções: *Deteção de desinfeção térmica do reservatório de água potável quente *Indicação de erro/aviso de avaria incluindo descrição e código de erro em texto explicativo *Rotina de purga do ar para a ventilação automática do compartimento do rotor *Função de reinício manual para desbloqueio adicional da bomba, se necessário *Bloqueio de teclado *Função para repor o contador de corrente a zeros ou repor as regulações de fábrica *Função de desbloqueamento automático e proteção do motor integrada Indicação: *Modo de controlo *Valor nominal *Caudal *Altura manométrica *Velocidade *Temperatura *Consumo de potência *Consumo elétrico *Influências ativas (p. ex. desinfeção térmica, ventilação) Versão: *Visor gráfico a cores controlável através de um nível de operação com um botão *Ranhura para o módulo Wilo-Communication enquanto interface para p. ex. Bluetooth *Leitura e ajuste dos dados de funcionamento assim como p. ex., criação de um protocolo de arranque através de interface Bluetooth (como acessórios) através da aplicação Wilo-Assistant *Consumo mínimo apenas 3 W *Isolamento térmico de série Acessórios opcionais: *Módulo Wilo-Smart Connect BT para ligação Bluetooth a dispositivos terminais móveis através da app Wilo-Assistant *Módulo Wilo-Connect BMS para expansão de interface para tecnologia de gestão de edifícios (BMS)
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
D1
Diâmetro externo da flange
0
D2
Diâmetro externo da flange
0
D3
Dimensões
32 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
0 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
0 mm
DL11
Dimensões
0 mm
DL12
Dimensões
0 mm
DL21
Dimensões
0 mm
DL22
Dimensões
0 mm
DN1
Diâmetro interno nominal
mm
DN2
Diâmetro interno nominal
mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
F1
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
K1
Círculo de inclinação
0
K2
Círculo de inclinação
0
KL11
Dimensões da flange da bomba
0 mm
KL12
Dimensões da flange da bomba
0 mm
KL21
Dimensões da flange da bomba
0 mm
KL22
Dimensões da flange da bomba
0 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
0
N2
Número de orifícios dos parafusos
0
DG1
Dimensões da conexão do corpo da bomba
mm
DG2
Dimensões da conexão do corpo da bomba
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Altura da bomba
mm
DM
Diameter motor
64 mm
H0
Dimensões
55 mm
H01
Dimensões
38 mm
L10
Dimensões
156 mm
A02
Dimensões
55 mm
H2
Dimensões
mm
H3
Dimensões
18 mm
H4
Dimensões
42 mm
HD
Dimensões
95 mm
L1
Dimensões
mm
L2
Dimensões
mm
L4
Dimensões
156 mm
LE1
Height pump housing
53 mm
LE2
Centre connection to end motor
58 mm
LE3
Thickness electrical cabinet
62 mm
LE4
Width electrical cabinet
123 mm
LE5
Dimensões
33 mm
LE6
Length electrical cabinet left
56 mm
LE7
Length electrical cabinet right
44 mm
Z1
Duração do trabalho
78 mm
Z2
Duração do trabalho
78 mm
L0
Comprimento de construção
mm
LE8
Dimensões
41 mm
LE9
Dimensões
82 mm
L7
Dimensões
0
B5
Dimensões
82 mm
B6
Dimensões
58 mm
B8
Dimensões
58 mm
B9
Dimensões
58 mm
L6
Dimensões
123 mm
EF014519
Com invólucro isolante
yes
IFrame
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD