Code
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHELL
Description
Tête de douche - COMFORT Flex /Aerosolarm
Nomenclature
018210699
SA010ID04
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Robinet-type de dénomination
SA700ID30
Description du produit
SA810ID03
Numero de commande
SA810ID06
Numéro - GTIN
PP
Aperçu du produit
LOD
Niveau de détail
LONGDESC
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Tête de douche COMFORT Flex. Angle d’inclinaison réglable. Tête de douche anti-vandalisme avec jet doux et diffuseurs anti-calcaire. Le type coudé réduit le risque de suicide. Fournitures Tête de douche Données techniques Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Angle: 12 - 32 ° Raccordement: DN 15 G 1/2 M Certificats: P-IX 29941/IZ, DIN-DVGW, ACS, WRAS Classe sonore: I Classe de débit: Z Consigne Jet 12° : a 260 mm, b 430 mm, c 690 mm Jet 32° : a 730 mm, b 480 mm, c 1210 mm - 018210699
HINWEIS
Consigne
WEB
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/018210699
SA700ID04
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
SA350ID03
Situation d'encastrement
SA700ID23
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
SA700ID07
température de fonctionnement admissible
70 °C
SA700ID08
pression de service admissible
5 bar
SA700ID32
Dimension nominale DN
15
SA700ID34
Pression nominale PN
10
SA700ID35
température minimale de fonctionnement
10 °C
SA400ID03
Matériau du boîtier
Laiton
SA450ID03
Surface
chromé
MPV
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
SA740ID03
Normes / règles / agréments
SA010ID06
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
IFrame
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés