Code
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 652
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
TR 321-2
Lista materiałowa
0006000245/02720
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
LOD
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Mieszadła zatapialne wolnoobrotowe z dwustopniową przekładnią planetarną
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Śmigło 2- lub 3-łopatowe śmigło w konstrukcji warstwowej o średnicy nominalnej od 1200 mm do 2600 mm. Wszystkie śmigła cechuje wolny od zanieczyszczeń konstrukcja dzięki odchylonej do tyłu krawędzi natarcia. Mieszadło z silnikiem zatapialnymTRE 312: 3-łopatowe śmigło z materiału pełnego o średnicy nominalnej 1200 mm. Silnik Silnik zatapialny typoszeregu T (silnik chłodzony powierzchniowo) ze standardowym przyłączem do prostego i wydajnego dostosowania mocy silnika. Ciepło silnika oddawane jest poprzez korpus bezpośrednio do medium. Uzwojenie jest wyposażone w układ monitorowania temperatury. Łożyska kulkowe skośne i zwykłe odpowiednio zwymiarowane zapewniają długą żywotność ułożyskowania silnika. Urządzenia TRE są wyposażone w wysokosprawne silniki TE (silniki chłodzone powierzchniowo o wysokiej sprawności), spełniające wymagania klasy IE3/IE4 (w oparciu o IEC 60034‑30). Uszczelnienie Uszczelnienie jest zapewnione przez system 3‐komorowy (komora wstępna, komora przekładni i komora uszczelnienia). Komora wstępna i komora uszczelnienia o dużej pojemności przechwytują przecieki z oby zestawów uszczelnienia mechanicznego. Na życzenie komora wstępna może być wyposażona w zewnętrzną elektrodę prętową. Uszczelnienie pomiędzy medium a komorą wstępną oraz komorą przekładni a komorą uszczelnienia zapewnia odporne na korozję i zużycie uszczelnienie mechaniczne wykonane z pełnego węglika krzemu. Uszczelnienie między komorą wstępną a komorą przekładni oraz komorą uszczelnienia a silnikiem zapewniają promieniowe pierścienie uszczelniające. Tuleja uszczelnienia gwarantuje trwałe osadzenie uszczelnienia mechanicznego w sposób zapewniający zabezpieczenie przed korozją. Przekładnia 2‐stopniowa przekładnia planetarna z wymiennymi przełożeniami. Łożyska przekładni są skonfigurowane w sposób zapewniający absorpcję sił powstających podczas mieszania, co zapobiega ich przeniesieniu do ułożyskowania silnika. Przewód Kabel zasilający, wodoszczelny na całej długości, typ NSSHÖU do znacznych obciążeń mechanicznych. Kabel zasilający jest doprowadzony do korpusu silnika poprzez wodoszczelny wpust na kabel wyposażony w zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodu i przed złamaniem przewodu.
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC003865
EF000010
Model
Mikser
EF023171
Napęd
Gear-driven
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
kW
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF004127
Zakres napięcia zasilającego
V
EF000351
Liczba faz
3
EF005455
Częstotliwość
Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF005036
Z kablem podłączeniowym
tak
EF003636
Długość kabla przyłączeniowego
10.0 m
EF004123
Z zabezpieczeniem termicznym silnika
tak
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP68
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF000526
Maks. głębokość zanurzenia
20.0 m
EF025502
Liczba listków
3
EF025855
Outer diameter propeller
2100 cm
EF011314
Blade material
VE-GFRP
EF026155
Max. siła ciągu
N
EF001642
Prędkość obrotowa
1/min
EF011795
Materiał obudowy silnika
5.1301. EN-GJL-250
EF007959
Ze wspornikiem montażowym
tak
THRUST_TO_POWER_RATIO
Wskaźnik mocy posuwu
N/kW
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
H
EF003271
Prędkość transmisji
EF020077
Minimalna temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
EF020023
Maksymalna temperatura medium (ciągła)
40.0 °C
EF008234
Rodzaj ochrony silnika
EF025859
Kierunek obrotów
Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
EF000167
Ciężar
kg
EF003701
Podłączenie elektryczne
Nieodłączana
EF003433__CABLE_1_
Budowa kabla
mm²
EF003433__CABLE_4_
Budowa kabla
0
EF000081__CABLE_1_
Typ przewodu
EF000081__CABLE_4_
Typ przewodu
0
A
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
DNOM
Nominalna średnica wirnika
2100 mm
DMIN
Minimalna średnica wirnika
1700 mm
N
Liczba łopat
3
P1
Średnica piasty śmigła
325 mm
P2
Średnica piasty śmigła
325 mm
B1
Wymiary
92.0 mm
B2
Wymiary
110 mm
B3
Wymiary
80 mm
DIAMD2
Wymiary
186 mm
DIAMD3
Wymiary
248 mm
DIAMD4
Wymiary
250 mm
DIAMD5
Wymiary
325 mm
DIAMD6
Wymiary
250 mm
H7
Wymiary
126 mm
H8
Wymiary
150 mm
H9
Wymiary
135 mm
L1
Wymiary
mm
L2
Wymiary
mm
L3
Wymiary
81 mm
L4
Wymiary
216.0 mm
L5
Wymiary
14.0 mm
L6
Wymiary
mm
L7
Wymiary
mm
L8
Wymiary
50 mm
L9
Wymiary
0 mm
L10
Wymiary
30 mm
L11
Wymiary
160 mm
L12
Wymiary
120 mm
L13
Wymiary
35 mm
MCA
Wymiary
390 mm
MCB
Wymiary
4000 mm
MCC
Wymiary
800 mm
MCD
Wymiary
4000 mm
MCE
Wymiary
2000 mm
IFrame
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD