您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Code
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
TVPII80/H1/20L + TSPII80/H1/20R
Palme
Ecklösungen
TUBE
Powered by
CAD模型選擇
{palme/eckloesung/tube/seitenteile_asmtab.prj},{NB=TVPII80/H1/20L + TSPII80/H1/20R +C400GRF1600600},{PG=TUBE Ecklösungen},{WG=Pendeltür mit Seitenteil},{PL=TUBE},{INS=Ecke },{TUBES=I},{IAF=I},{B=600},{B2=600},{H=2000},{E=A},{GR=GRF1},{D=C},{PPATH=../../parts/seitenteile_asmtpl.prj},{AP=20},{AG=ET},{LODLEVEL=400},{PG1=TUBE Seitenteile}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Palme
Description
TUBE Pendeltür mit Seitenteil - Seitenteile
Bill of material
TVPII80/H1/20L + TSPII80/H1/20R
PG
Produktgruppe
TUBE Ecklösungen
WG
Warengruppe
Pendeltür mit Seitenteil
PL
Produktlinie
TUBE
INS
Einbau
Ecke
AT
Artikeltext
TUBE | Pendeltür mit Seitenteil über Ecke | Gestänge INNEN | IN Fliese | Breite 600 x 600 mm
TUBES
Gestänge
INside
OUTside
INside
OUTside
IAF
Einbauart Wandprofil
In Fliese
Auf Fliese
In Fliese
Auf Fliese
APRO
Auswahl 4 "PRO Profil"
Befestigung flaechenbuendig in der Wand -> IN FLIESE
B
Breite links
mm
Enter value for B
Breite links
mm
cm
inch
ft
確定
B2
Breite rechts
mm
Enter value for B2
Breite rechts
mm
cm
inch
ft
確定
H
Höhe
2000
mm
BN
BestellNr.
TVPII80/H1/20L + TSPII80/H1/20R
E
Türe
Linke
Rechte
Linke
Rechte
GR
Griffe
GRF1 05
GRF 209
GRF1 05
GRF 209
D
Türen offen / geschlossen
Geschlossen
OFFEN AUSSEN
OFFEN INNEN
Geschlossen
OFFEN AUSSEN
OFFEN INNEN
DI
Türen Info
-
AP
Auswahl 2 Profilfarben
Alusilber
Aurumgold
Schneeweiß glänzend
Alusilber mit PALM.care
Schneeweiß glänzend mit PALM.care
Graphitschwarz
Cremeweiß matt
Perlbeige matt
Mahagonibraun
Rubinrot
Betongrau
Mintgrün
Arktisblau
Cenit-Chrom
Kupfer Antique
Anthrazit Midnight
Alusilber
Aurumgold
Schneeweiß glänzend
Alusilber mit PALM.care
Schneeweiß glänzend mit PALM.care
Graphitschwarz
Cremeweiß matt
Perlbeige matt
Mahagonibraun
Rubinrot
Betongrau
Mintgrün
Arktisblau
Cenit-Chrom
Kupfer Antique
Anthrazit Midnight
AG
Auswahl 3 Glasart
ESG transparent
ESG "grau getoent"
ESG "Mokka getoent"
ESG "Spiegelglas"
ESG "Milchglas-Effekt"
ESG mit Teilmattierung
ESG "Chinchilla"
ESG "Mastercarre"
ESG transparent in Optiwhite
ESG transparent
ESG "grau getoent"
ESG "Mokka getoent"
ESG "Spiegelglas"
ESG "Milchglas-Effekt"
ESG mit Teilmattierung
ESG "Chinchilla"
ESG "Mastercarre"
ESG transparent in Optiwhite
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
IFrame
Your browser does not support iframes.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表