Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Warmwassersysteme - BP 150-2 - 501-2
Stückliste
Warmwassersysteme - BP 150-2 - 501-2 100019211_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
LOD
Detaillierungsgrad
VT
Vorlauftemperatur
80 °C
LN
Leistungsaufnahme (1)
kW
DL
Dauerleistung (1)
l/h
ZF
Zapfleistung bei ΔT 30 K (2)
l/10 min
EEK
EEK-Speicher
B
SV
Speichervolumen V
l
WH
Warmhalteverlust S
W
TWA
Trinkwasseraustritt
G 1"
ZA
Zirkulationsanschluss
G 3/4"
WAE
Wärmetauscher-Eingang
G 1"
SFE
Speicherfühler-Einbauort Ø innen
16.1 mm
WAA
Wärmetauscher-Ausgang
G 1"
KWI
Kaltwassereintritt
G 1"
A
Höhe
mm
B
Höhe
mm
C
Höhe
mm
E
Höhe
mm
F
Höhe
mm
G
Höhe
mm
H
Durchmesser ø
mm
ARGEGTIN
GTIN
ARGEWAGR
Warengruppen
R60
ARGEPRGR
Produktgruppen
R60/020
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ARGEWEIG
Leergewicht
kg
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models