您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Code
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
русский
English
9020048
Tece
Plumbing Framework
TECEprofil
Powered by
CAD模型選擇
Delivery country
{tece/installationswande/spuel/kat03waschtanschl.prj},{NB=9020048(LOD=350)},{CNSORDERNO=9020048},{PICTURE=tcb_9020048.png},{LODLEVEL=350},{DESCRIPTION_SHORT=TECEprofil Anschlusseinheit für Wascht. für den Einbau in C-Profil-Wände},{AUSFUEHRUNG=440 mm},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{IDNR=9020048},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{ZTN=73249000},{UL=Polen},{WG=900},{PG=2009000040},{ME= St.},{LE1=1},{LE2=10},{GTIN=4027255041127},{VERS=5},{LLDEUTSCHLAND=Ja},{LLOESTERREICH=Ja},{LLSCHWEIZ=Nein},{LLFRANKREICH=Nein},{LLITALIEN=Nein},{LLNIEDERLANDE=Nein},{LLTSCHECHIEN=Ja},{LLRUSSLAND=Nein},{LLPOLEN=Nein},{LLSPANIEN=Ja}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Tece
Description
Washstand connection units - Washstand connection units
Bill of material
9020048
CNSORDERNO
Article number
9020048
9020048
PICTURE
Picture
LODLEVEL
LOD Level
350
300
200
350
300
200
DESCRIPTION_SHORT
TECEprofil Anschlusseinheit für Wascht. für den Einbau in C-Profil-Wände
TECEprofil Anschlusseinheit für Wascht. für den Einbau in C-Profil-Wände
AUSFUEHRUNG
Version
440 mm
440 mm
PRODUKTDATENBLATT
HTML
Produktdatenblatt
ASTEXT
Specification text
Information
Ausschreibungstext
ZTN
Customs code
73249000
73249000
GTIN
4027255041127
4027255041127
IFrame
Your browser does not support iframes.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表